CAT-C73765-M1E スタンダード丸型コネクタ  1
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 20
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ プラスチック
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 2
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイング A
  • 動作電圧 30
  • 動作電圧 30
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェルの材質 PBT
  • 絶縁材 Polyamide 66 GF25
  • Oリング材質 シリコン
  • 環境保護 IP67
  • ペリフェラルシール材料 シリコン
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ オス端子
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • フランジ なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整 あり
  • Wire Size 18 – 24
  • Wire Size .82 – .2
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 100
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-P851-T1B パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 30
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格のクラス 1500
  • コイル電力定格 AC 4
  • コイル電力定格 DC 1700
  • コイル抵抗 9
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 500mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 600
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 40
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 9.5
  • 端子の制限投入電流 40
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2000
  • 端子の制限短時間電流 30
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 6000V 初期サージ耐電圧
  • 製品重量 86
  • 接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 16
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 製品高さ 26.4
  • 製品長さ 52.1
  • 製品幅 34.5
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 8
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 65
  • 実装方法 Carton
CAT-AM71-A17 パワー端子  1
  • 電源コンタクトのタイプ コンタクト
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • 試験電流 50
  • 端子の定格電流 (最大) 50
  • 端子のタイプ ソケット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合ピンの直径 3.18
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .76
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 準光沢
  • 端子結線部めっき材質 金フラッシュめっき
  • 端子結線面のめっき厚 .02
  • 電線と端子の結線部のめっき材料 金フラッシュめっき
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ 準光沢
  • 端子の向き ストレート
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子の下地めっきの材料の厚さ 1.27
  • ワイヤ端子結線面のめっき材料の厚さ 1.27
  • 端子サイズ 8
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 結線タイプ クリンプ
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ はめ込み
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • マウントタイプ ストレート
  • Wire Size 10 – 8
  • Wire Size 2 – 3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • 実装方法 Carton
  • パッケージ数量 100
  • 用途 CPC コネクタ
CAT-AX41-D1B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル D2n リレー
  • リレーのタイプ D2n リレー V23105
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 3
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 400
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 3
  • コイル抵抗 1050
  • 端子の制限投入電流 3
  • 消費電力 550
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 6
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 3
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 20.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 11
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ
CAT-C73765-M1H スタンダード丸型コネクタ  1
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ ケーブル対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ プラスチック
  • アクセサリの色
  • 極数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイング A
  • キーイングおよび有極ポジションの位置 A
  • 動作電圧 60
  • 動作電圧 60
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • Oリング材質 シリコン
  • 環境保護 IP67
  • ペリフェラルシール材料 シリコン
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ オス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 はんだ
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • フランジ なし
  • Wire Size 18 – 24
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 Power
  • 認可規格 UL 認可済み
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 いいえ
CAT-AX41-H519B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF6 リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 178
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -30dB @ 6GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.05dB @ 900MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.9 x 7.5 x 10.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10.5
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-C73765-M1G スタンダード丸型コネクタ  1
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シェル サイズ 18
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 2
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイング B
  • キーイングおよび有極ポジションの位置 B
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 銅合金
  • 絶縁材 Polyamide 66 GF25
  • Oリング材質 シリコン
  • 環境保護 IP67
  • ペリフェラルシール材料 シリコン
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ オス
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • フランジ なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整 あり
  • Wire Size 18 – 24
  • Wire Size .82 – .2
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 100
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-C73765-M1F スタンダード丸型コネクタ  1
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シェル サイズ 18
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 はい
  • アクセサリの色
  • 極数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 2
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイング A
  • キーイングおよび有極ポジションの位置 A
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 銅合金
  • 絶縁材 Polyamide
  • Oリング材質 シリコン
  • ペリフェラルシール材料 シリコン
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子のタイプ オス
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • フランジ なし
  • Wire Size 22 – 20
  • Wire Size .34 – .5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 Signal
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 いいえ
CAT-AX41-H519 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF3 リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 64
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -40dB @ 3GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.6 x 7.2 x 9.1
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-C73765-M1 スタンダード丸型コネクタ  1
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ プラスチック
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル あり
  • キーイング A
  • 動作電圧 60
  • 動作電圧 60
  • シェルの材質 PBT
  • 絶縁材 Polyamide 66 GF25
  • Oリング材質 シリコン
  • 環境保護 IP67
  • ペリフェラルシール材料 シリコン
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ オス端子
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • フランジ なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整 あり
  • Wire Size 24 – 26
  • Wire Size .25 – .14
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 100
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-SCH691-R819A パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 16
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 300 – 400
  • コイル電力定格 DC 400
  • コイル抵抗 15
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 20
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 120
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1250
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000 – 5000
  • 絶縁体の特殊な特徴 Tracking Index of Relay Base PTI250V
  • 製品重量 14
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • 端子の定格電流 (最大) 16
  • 端子の材質 AgSnO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の特殊な特徴 W 型事前成形コンタクト
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品高さ 15.7
  • 製品長さ 29
  • 製品幅 12.7
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Carton
CAT-SCH691-T1 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 15
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 25
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1000mA @ 5V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 28
  • 端子の定格電圧 277
  • 端子の定格電圧 9
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限連続電流 20
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 6.36
  • 端子の制限投入電流 20
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 端子の制限短時間電流 20
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁クリーページのクラス 5.5 – 8
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 6000V 初期サージ耐電圧
  • 製品重量 26
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 製品高さ 20.4
  • 製品長さ 32.5
  • 製品幅 27.4
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 幅のクラス (メカニカル) 25 – 30
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3.18
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35
  • 保護の環境カテゴリ RT0
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Package
CAT-AM71-T98D パワー端子  1
  • 電源コンタクトのタイプ コンタクト
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • 試験電流 13
  • 端子の形状およびフォーム 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合ピンの直径 1.57
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 2
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • 電線と端子の結線部のめっき材料 はんだめっき
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ 光沢
  • 端子の向き ストレート
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • ワイヤ端子結線面のめっき材料の厚さ .076
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 結線タイプ クリンプ
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ はめ込み
  • Wire Size 18 – 15
  • Wire Size .05 – .09
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .38 – .89
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 200
  • ワイヤ タイプ 標準ワイヤ
CAT-OE4-OR9 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 300 – 400
  • コイル電力定格 DC 360
  • コイル抵抗 70
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 28
  • 端子の定格電圧 277
  • 端子の定格電圧 28
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 3.2
  • 端子の制限投入電流 10
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 製品重量 9.5
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 製品高さ 15.8
  • 製品長さ 19
  • 製品幅 15.5
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 1.6
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Tube
CAT-AX41-M8799 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル MT2 リレー
  • リレーのタイプ MT2 リレー
  • コイルの特殊な特徴 高感度バージョン
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 150
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 3872
  • 端子の制限投入電流 2
  • 消費電力 150
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.03 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 5
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 20.2 x 10 x 10.8
  • 長さ 20.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 10.8
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびチューブ
CAT-AX41-IM11C 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ IM リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 4
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 140
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 3
  • コイル抵抗 1029
  • 端子の制限投入電流 4
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 V – 2500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1800
  • 端子の制限短時間電流 4
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 重量 .75
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 4
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 パラジウム ルテニウム + 金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 4 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 6 x 5.65
  • 長さ 10
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 6
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 高さ 5.65
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTV
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 リール
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-P851-T1C 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル T81 信号用リレー
  • リレーのタイプ T81 シリーズ シグナル PCB リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子の定格電圧 120
  • コイル電力定格 (DC) 200
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 60
  • コイル磁気システム Monostable, AC/DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 125
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 200
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200 mW
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.76
  • 絶縁クリーページのクラス 1.5 – 3
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 3.5
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 1
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル パラジウム合金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 15.4
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 1.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12 mm
  • 10.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 11 – 12 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 11.2
  • 使用温度範囲 -30 – 60
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 性能のタイプ 敏感
  • 実装方法 チューブ
CAT-AM71-T98G パワー端子  1
  • 電源コンタクトのタイプ コンタクト
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 25
  • 端子の定格電流 (最大) 25
  • 端子のタイプ ソケット
  • 嵌合ピンの直径 1.57
  • 端子のベース材質 Cu-Ni 合金
  • 端子嵌合面のめっき仕様 貴金属
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .76
  • 端子結線部めっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 .12 – .2
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • 端子の向き ストレート
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子の下地めっきの材料の厚さ .76
  • ワイヤ端子結線面のめっき材料の厚さ .12 – .2
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 結線タイプ クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.03 – 2.54
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • カラー コード
  • 実装方法 Carton
  • パッケージ数量 1000
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
CAT-AM71-T98E パワー端子  1
  • 電源コンタクトのタイプ コンタクト
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 13
  • 端子の形状およびフォーム 丸形
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 端子のタイプ ソケット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合ピンの直径 1.57
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様 貴金属
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .38
  • 端子結線部めっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 .25
  • 電線と端子の結線部のめっき材料 はんだめっき
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • 端子の向き ストレート
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子の下地めっきの材料の厚さ .76
  • ワイヤ端子結線面のめっき材料の厚さ .25
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 結線タイプ はんだ
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ はめ込み
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .05 – .15
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .36 – .76
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1000
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント これらの端子は、すべてのコネクタ ハウジングの MultiMate 端子位置で使用できます。
CAT-AX41-M8799B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル MT2 リレー
  • リレーのタイプ MT2 リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 400
  • コイル定格電圧 4
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 280
  • 端子の制限投入電流 2
  • 消費電力 550
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.03 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 5
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 20.2 x 10 x 10.8
  • 長さ 20.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 10.8
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ