CAT-AX41-C1782 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. 信号用リレー
  1. 信号用リレー: ロー プロファイル、単安定 DC CAT-AX41-C1782
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル カード SN
  • リレーのタイプ カード SN リレー V23030
  • 端子の制限遮断電流 3
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 250
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 720
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 6
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 185
  • 端子の制限投入電流 3
  • 消費電力 800
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 入力電圧 250
  • 作動システム DC
  • 入力電圧 250
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 30
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 2
  • 信号用リレーの接点配置 4 Form C (4 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 4
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 39.7 x 37.4 x 10.2
  • 長さ 39.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 37.4
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40 mm
  • 高さ 10.2
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422C 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. 信号用リレー
  1. クレードル P/W リレー V23003 CAT-AX41-C8422C
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル P リレー
  • リレーのタイプ クレードル P リレー V23003
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 50
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 6
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 12
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 双安定、2 コイル、有極
  • コイルのタイプ 双安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 400
  • 端子の制限投入電流 .2
  • 消費電力 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 .2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 入力電圧 36
  • 作動システム AC/DC
  • 入力電圧 30
  • 重量 30
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 .2
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 PdNi
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 19 x 30 x 30
  • 長さ 30
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 19
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422A 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. 信号用リレー
  1. 信号用リレー: 5 Amp、単安定 DC CAT-AX41-C8422A
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル N リレー
  • リレーのタイプ クレードル N リレー V23154/V23162
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 34
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 1700
  • 端子の制限投入電流 2
  • 消費電力 800
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 入力電圧 36
  • 作動システム AC/DC
  • 入力電圧 30
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 20
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-SMT
  • 信号用リレー端子の定格電流 .2
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 単一端子
  • 結線のタイプ プラグイン/はんだ
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 19 x 24 x 30
  • 長さ 24
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 19
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 30
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-D1B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル D2n リレー
  • リレーのタイプ D2n リレー V23105
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 3
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 400
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 3
  • コイル抵抗 1050
  • 端子の制限投入電流 3
  • 消費電力 550
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 6
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 1500V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 3
  • 信号用リレーの接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 20.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 11
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Tube
CAT-AX41-H519B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF6 リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 70
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 3
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 178
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -30dB @ 6GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.05dB @ 900MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 1500V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-SMT
  • 信号用リレー端子の定格電流 2
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.9 x 7.5 x 10.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10.5
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Reel
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AM74-H3401B PCB ヘッダおよびリセプタクル  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB ヘッダおよびリセプタクル
  1. HE13/HE14 TH ヘッダ、DRST CAT-AM74-H3401B
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ 部分的にシュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件 全負荷
  • 極数 4
  • 列数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • 誘電耐電圧 (最大) 500
  • 絶縁抵抗 1000
  • 一次製品色
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の形状およびフォーム 角型
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .4
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .64
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子嵌合面の長さ 7
  • 結線ポストとテールの長さ 2.9
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 角型結線ポストとテールの寸法 .63
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • ハウジングの材料 高耐熱熱可塑性樹脂
  • ピッチ 2.54
  • 列間スペーシング 2.54
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 100
  • パッケージのタイプ パッケージ
CAT-AM74-H3401 PCB ヘッダおよびリセプタクル  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB ヘッダおよびリセプタクル
  1. HE13/HE14 TH ヘッダ、SRST CAT-AM74-H3401
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ 部分的にシュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件 全負荷
  • 極数 2
  • 列数 1
  • PCB マウント向き 垂直
  • 誘電耐電圧 (最大) 500
  • 絶縁抵抗 1000
  • 一次製品色
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の形状およびフォーム 角型
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .4
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .64
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子嵌合面の長さ 7
  • 結線ポストとテールの長さ 2.9
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 角型結線ポストとテールの寸法 .63
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • ハウジングの材料 高耐熱熱可塑性樹脂
  • ピッチ 2.54
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 100
  • パッケージのタイプ バッグ
CAT-AM74-H3401F 電線対基板コネクタのアセンブリおよびハウジング  1
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 絶縁変位 (IDC)
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持 あり
  • ハウジングの材料 PBT GF
  • ピッチ 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジング導入口構成 両端クローズ
  • ワイヤ サイズ .08 – .22
  • ワイヤ サイズ 28 – 24
  • コネクタの高さ 15
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタ長 20.32
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 500
CAT-AX41-IM11B 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. 信号用リレー
  1. 標準信号リレー: 2 フォーム C、2 CO 接点 CAT-AX41-IM11B
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ IM リレー
  • コイルの特殊な特徴 オーバーモールド コイル
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 50
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 1.5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC、有極
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 180
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 V – 2500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1800
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 重量 .75
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-SMT
  • 信号用リレー端子の定格電流 2
  • 信号用リレーの接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 6 x 5.65
  • 長さ 10
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 6
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 高さ 5.65
  • 使用温度範囲 -45 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 敏感
  • 実装方法 Reel
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-H519 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. 信号用リレー
  1. 信号用リレー: SMT、PCB マウント、2 Amp CAT-AX41-H519
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF3 リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 70
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 3
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 64
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -40dB @ 3GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 1500V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-SMT
  • 信号用リレー端子の定格電流 2
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.6 x 7.2 x 9.1
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Reel
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-M8799B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル MT2 リレー
  • リレーのタイプ MT2 リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 400
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 4
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 1050
  • 端子の制限投入電流 2
  • 消費電力 550
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.03 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 5
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 2
  • 信号用リレーの接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 20.2 x 10 x 10.8
  • 長さ 20.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 10.8
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Tube
CAT-AM74-H3401C PCB ヘッダおよびリセプタクル  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB ヘッダおよびリセプタクル
  1. HE13/HE14 TH ヘッダ、DRRA CAT-AM74-H3401C
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ 部分的にシュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件 全負荷
  • 極数 4
  • 列数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 誘電耐電圧 (最大) 500
  • 絶縁抵抗 1000
  • 一次製品色
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の形状およびフォーム 角型
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .4
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .64
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子嵌合面の長さ 7
  • 結線ポストとテールの長さ 2.9
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 角型結線ポストとテールの寸法 .63
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • ハウジングの材料 高耐熱熱可塑性樹脂
  • ピッチ 2.54
  • 列間スペーシング 2.54
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 500
  • パッケージのタイプ パッケージ
CAT-AX41-D1 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル D2n リレー
  • リレーのタイプ D2n リレー V23105
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 3
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 150
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 3
  • コイル抵抗 540
  • 端子の制限投入電流 3
  • 消費電力 150
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 6
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 1500V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 3
  • 信号用リレーの接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 長さ 20.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 11
  • 使用温度範囲 -45 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Tube
CAT-AX41-IM11C 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. 信号用リレー
  1. 信号用リレー: 1 フォーム C、1 CO 接点 CAT-AX41-IM11C
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ IM リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 4
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 140
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 3
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC、有極
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 3
  • コイル抵抗 1029
  • 端子の制限投入電流 4
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 V – 2500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限短時間電流 4
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1800
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 重量 .75
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 3000V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-SMT
  • 信号用リレー端子の定格電流 4
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 パラジウム ルテニウム + 金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 4 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ サーフェス マウント
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 6 x 5.65
  • 長さ 10
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 6
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 高さ 5.65
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Reel
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AM74-H3401A PCB ヘッダおよびリセプタクル  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB ヘッダおよびリセプタクル
  1. HE13/HE14 TH ヘッダ、SRRA CAT-AM74-H3401A
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ 部分的にシュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件 全負荷
  • 極数 2
  • 列数 1
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 誘電耐電圧 (最大) 500
  • 絶縁抵抗 1000
  • 一次製品色
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の形状およびフォーム 角型
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .4
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .64
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子嵌合面の長さ 7
  • 結線ポストとテールの長さ 2.9
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 角型結線ポストとテールの寸法 .63
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • ハウジングの材料 高耐熱熱可塑性樹脂
  • ピッチ 2.54
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 認可規格 CSA LR7189
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 100
  • パッケージのタイプ バッグ
CAT-AX41-C8422B 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. 信号用リレー
  1. クレードル N リレー V23162 CAT-AX41-C8422B
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル N リレー
  • リレーのタイプ クレードル N リレー V23154/V23162
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 66
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 890
  • 端子の制限投入電流 2
  • 消費電力 800
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 入力電圧 150
  • 作動システム DC
  • 入力電圧 125
  • 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 35
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-SMT
  • 信号用リレー端子の定格電流 .2
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 端子の特殊な特徴 単一端子
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 19 x 30 x 30
  • 長さ 30
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 19
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-M8799 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル MT2 リレー
  • リレーのタイプ MT2 リレー
  • コイルの特殊な特徴 高感度バージョン
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 150
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 3
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 3872
  • 端子の制限投入電流 2
  • 消費電力 150
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.03 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 5
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 2
  • 信号用リレーの接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 20.2 x 10 x 10.8
  • 長さ 20.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 10.8
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Tube
CAT-P851-T1C 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. 信号用リレー
  1. P&B T81 シリーズ信号リレー CAT-P851-T1C
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル T81 信号用リレー
  • リレーのタイプ T81 シリーズ シグナル PCB リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 120
  • 端子の定格電圧 24
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 200
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 60
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、AC/DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 125
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 200
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200 mW
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.76
  • 絶縁クリーページのクラス 1.5 – 3
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 3.5
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 1500V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 1
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル パラジウム合金
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 15.4
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 1.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 10 – 12 mm
  • 10.9
  • 高さのクラス (メカニカル) 11 – 12 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 11.2
  • 使用温度範囲 -30 – 60
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 性能のタイプ 敏感
  • 実装方法 Tube
CAT-AX41-D1A 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. 信号用リレー
  1. 信号用リレー: PCB マウント、3 アンペア CAT-AX41-D1A
active
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル D2n リレー
  • リレーのタイプ D2n リレー V23105
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 3
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 200
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 3
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 3
  • コイル抵抗 405
  • 端子の制限投入電流 3
  • 消費電力 200
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 150 – 200 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 6
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 1500V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 3
  • 信号用リレーの接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 長さ 20.2
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 11
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Tube
CAT-AX41-P1A 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P2 V23079 リレー
  • リレーのタイプ P2 リレー V23079
  • コイルの特殊な特徴 オーバーモールド コイル
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 70
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 2
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC、有極
  • コイルのタイプ 双安定、2 コイル
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 178
  • 端子の制限投入電流 2
  • 消費電力 200
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ 2.5
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • 絶縁クリーページのクラス 1.5 – 3
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 2.8
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-SMT
  • 信号用リレー端子の定格電流 .2
  • 信号用リレーの接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ PCB
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 長さ 14.5
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス 1.3
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 9.8
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 Reel