3632B102LL パワー インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 1000
  • 定格電流 (最大) 300
  • DC 抵抗 2.5
  • パッシブ部品の公差 15
  • 自己共振周波数 1.8
  • パッシブ部品の寸法 10.5 x 9.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 85
3632B222LL パワー インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 2200
  • 定格電流 (最大) 200
  • DC 抵抗 5
  • パッシブ部品の公差 15
  • 自己共振周波数 1
  • パッシブ部品の寸法 10.5 x 9.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 95
3632A682LT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3632A 6800UH 15% 3632A682LT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 6800
  • 定格電流 (最大) 90
  • DC 抵抗 24
  • パッシブ部品の公差 15
  • 自己共振周波数 .9
  • パッシブ部品の寸法 10.5 x 9.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 100
3632B102LT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3632B 1000UH 15% 3632B102LT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 1000
  • 定格電流 (最大) 300
  • DC 抵抗 2.5
  • パッシブ部品の公差 15
  • 自己共振周波数 1.8
  • パッシブ部品の寸法 10.5 x 9.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 80
3632B103LL パワー インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 10000
  • 定格電流 (最大) 95
  • DC 抵抗 26
  • パッシブ部品の公差 15
  • 自己共振周波数 .5
  • パッシブ部品の寸法 10.5 x 9.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 110
3632B103LT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3632B 10000UH 15% 3632B103LT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 10000
  • 定格電流 (最大) 95
  • DC 抵抗 26
  • パッシブ部品の公差 15
  • 自己共振周波数 .5
  • パッシブ部品の寸法 10.5 x 9.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 110
3632B153LL パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3632 15000UH 15% FIO 3632B153LL
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 15000
  • 定格電流 (最大) 75
  • DC 抵抗 40
  • パッシブ部品の公差 15
  • 自己共振周波数 .4
  • パッシブ部品の寸法 10.5 x 9.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 130
3632B222LT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3632B 2200UH 15% 3632B222LT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 2200
  • 定格電流 (最大) 200
  • DC 抵抗 5
  • パッシブ部品の公差 15
  • 自己共振周波数 1
  • パッシブ部品の寸法 10.5 x 9.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 95
3632B332LT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3632B 3300UH 15% 3632B332LT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 3300
  • 定格電流 (最大) 150
  • DC 抵抗 8
  • パッシブ部品の公差 15
  • 自己共振周波数 .9
  • パッシブ部品の寸法 10.5 x 9.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 95
3632B472LL パワー インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 4700
  • 定格電流 (最大) 120
  • DC 抵抗 12
  • パッシブ部品の公差 15
  • 自己共振周波数 .8
  • パッシブ部品の寸法 10.5 x 9.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 90
3632B682LL パワー インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 6800
  • 定格電流 (最大) 100
  • DC 抵抗 16.5
  • パッシブ部品の公差 15
  • 自己共振周波数 .6
  • パッシブ部品の寸法 10.5 x 9.5
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 90