3631B471KL パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 470UH 10% FIO 3631B471KL
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 470
  • 定格電流 (最大) 500
  • DC 抵抗 .97
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 18
3631B331KL パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 330UH 10% FIO 3631B331KL
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 330
  • 定格電流 (最大) 600
  • DC 抵抗 .66
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 16
3631B331KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 330UH 10% 3631B331KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 330
  • 定格電流 (最大) 650
  • DC 抵抗 .52
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3631B100ML パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 10UH 20% FIO 3631B100ML
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 10
  • 定格電流 (最大) 3300
  • DC 抵抗 .035
  • パッシブ部品の公差 20
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 28
3631B101LL パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 100UH 15% FIO 3631B101LL
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 100
  • 定格電流 (最大) 1100
  • DC 抵抗 .22
  • パッシブ部品の公差 15
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 20
3631B220ML パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 22UH 20% FIO 3631B220ML
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 22
  • 定格電流 (最大) 2300
  • DC 抵抗 .062
  • パッシブ部品の公差 20
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 30
3631B221KL パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 220UH 10% FIO 3631B221KL
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 220
  • 定格電流 (最大) 700
  • DC 抵抗 .46
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 16
3631B221KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 220UH 10% 3631B221KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 220
  • 定格電流 (最大) 700
  • DC 抵抗 .46
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 16
3631B330LL パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 33UH 15% FIO 3631B330LL
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 33
  • 定格電流 (最大) 1900
  • DC 抵抗 .09
  • パッシブ部品の公差 15
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 38
3631B470LL パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 47UH 15% FIO 3631B470LL
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 47
  • 定格電流 (最大) 1600
  • DC 抵抗 .13
  • パッシブ部品の公差 15
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 34
3631B821KL パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 820UH 10% FIO 3631B821KL
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 820
  • 定格電流 (最大) 350
  • DC 抵抗 1.7
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 12
3631A101KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631A 100UH 10% 3631A101KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 100
  • 定格電流 (最大) 1000
  • DC 抵抗 .4
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3631A471KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631A 470UH 10% 3631A471KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 470
  • 定格電流 (最大) 450
  • DC 抵抗 1.98
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3631B100MT パワー インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 10
  • 定格電流 (最大) 3300
  • DC 抵抗 .035
  • パッシブ部品の公差 20
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3631B101KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 100UH 10% 3631B101KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 100
  • 定格電流 (最大) 1100
  • DC 抵抗 .22
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3631B101LT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 100UH 15% 3631B101LT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 100
  • 定格電流 (最大) 1100
  • DC 抵抗 .22
  • パッシブ部品の公差 15
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3631B220MT パワー インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 22
  • 定格電流 (最大) 2300
  • DC 抵抗 .062
  • パッシブ部品の公差 20
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3631B221LL パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 220UH 15% FIO 3631B221LL
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 220
  • 定格電流 (最大) 700
  • DC 抵抗 .46
  • パッシブ部品の公差 15
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 16
3631B2R5ML パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3631B 2.5UH 20% FIO 3631B2R5ML
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 2.5
  • 定格電流 (最大) 6200
  • DC 抵抗 .016
  • パッシブ部品の公差 20
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • インダクタの品質係数 22
3631B470LT パワー インダクタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 47
  • 定格電流 (最大) 1600
  • DC 抵抗 .13
  • パッシブ部品の公差 15
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 12.7
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き