この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

超低消費電力、優れた PHT 測定精度、コンパクトさなどの主要要件が特に重要視される用途に最適のデジタル センサです。 高圧力分解能と高い PHT 線形性との組み合わせによって、MS8607 は、HVAC や気象観測所などの PHT 用途だけではなく、スマート フォンやタブレット PC 内の環境監視機能や高度計として理想的な選択肢となっています。 この新世代のセンサ モジュールは、業界をリードする MEMS 技術に基づいています。

製品の特長

  • 圧力・湿度・温度複合センサ
  • QFN パッケージ 5 x 3 x 1 mm 3  
  • 動作範囲: 10 ~ 2000 mbar、0% RH ~ 100% RH、-40 ~ 85 °C 
  • 高分解能モジュール: 0.016 mbar、0.04% RH、0.01 °C 
  • 供給電圧: 1.5 ~ 3.6 V 
  • 工場出荷時完全キャリブレーション済みセンサ 
  • I2C インタフェース

適用事例

  • 環境監視
  • モバイル デバイス用高度計
  • HVAC、気象観測所

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  Surface Mountable

  • Pressure Sensor Type  Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules

  • 圧力のタイプ  絶対

電気的特性

  • Supply Voltage Range (V) 1.5 – 3.6

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力インタフェース  I²C または SPI

  • 耐プレッシャ レンジ  6 bar

  • Output Signal Type  24 bit ADC

  • 圧力精度  ±4mbar

  • 解像度  .016

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0018

関連資料

データ シート/カタログ ページ

Mikroe、Click Board および mikroBUS は、MikroElektronika DOO の商標です。