製品 | TE製品番号: | 文書 | 接続タイプ | 極数 | コネクタおよびハウジングのタイプ | ピッチ | 嵌合タブ幅 | 列数 | 一次製品色 | コネクタおよびコンタクトの嵌合先 | 端子の定格電流 (最大) | 回路用途 | コネクタ取り付けのタイプ | 使用温度 (最大) | 公称電圧アーキテクチャ | コネクタ位置保証機構(CPA) | 一次ロックの特徴 | コネクタおよびキーイング コード | 使用温度範囲 |
---|
| 3-1564526-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 18 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 緑 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 3-1564412-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 18 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 緑 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 4-1703808-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | 青 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | D | -40 – 140 °C |
| 3-1703808-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | 緑 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 4-1670730-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 3 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.5 mm | 1 | 青 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | D | -40 – 140 °C |
| 3-1670730-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 3 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.5 mm | 1 | 緑 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 4-1703841-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 1 | 青 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | D | -40 – 140 °C |
| 4-1703639-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 12 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 青 | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | D | -40 – 140 °C |
| 2-1564414-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 12 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | グレー | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 2-1703808-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | グレー | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 2-1703820-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 6 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | グレー | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 3-1564337-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 16 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 緑 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 3-1563759-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 18 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 緑 | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 1-1564532-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 15 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 3-1703820-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 6 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 緑 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 4-1563759-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 18 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 青 | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | D | -40 – 140 °C |
| 1-1564414-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 12 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 黒 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 2-1703841-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 1 | グレー | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 4-1418483-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | メス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 1 | 青 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | D | -40 – 140 °C |
| 1-1418437-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 6 | メス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1703648-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 7 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 2-1564407-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 16 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | グレー | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 2-1564416-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 8 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | グレー | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 2-1703839-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 1 | グレー | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 2-1418479-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 8 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | グレー | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 1-1564528-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 16 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 4-1670901-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 12 | メス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | 青 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | D | -40 – 140 °C |
| 1-1670901-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 12 | メス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1564412-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 18 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 黒 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1564520-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 12 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 黒 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1564544-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | オス端子用ハウジング | 9 mm | 5.8 mm | 1 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 2-1703639-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 12 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | グレー | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 1-1564518-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 10 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1670214-1 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 7 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1563759-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 18 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 黒 | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1564512-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 8 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 黒 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 4-1703843-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 3 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 1 | 青 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | D | -40 – 140 °C |
| 2-1670730-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 3 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.5 mm | 1 | グレー | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 4-1418390-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | メス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | 青 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | D | -40 – 140 °C |
| 3-1703818-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | 緑 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 1-1564526-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 18 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 黒 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1564514-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 10 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 2-1418469-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 6 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | グレー | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 1-1564516-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 10 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1703839-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 1 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1563878-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 15 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 3-1703841-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 1 | 緑 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 2-1563878-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 15 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | 2 | グレー | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 1-1703773-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 6 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 黒 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1564522-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 8 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1703820-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 6 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 黒 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1703639-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 12 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.5 mm | 2 | 黒 | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 3-1564532-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 15 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 緑 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 1-1703841-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 1 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 2-1564337-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 16 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | グレー | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 1-1564534-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | オス端子用ハウジング | 9 mm | 5.8 mm | 1 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1564416-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 8 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 黒 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 2-1418483-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | メス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 1 | グレー | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 2-1564520-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 12 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | グレー | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 1-1564546-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | オス端子用ハウジング | 9 mm | 5.8 mm | 1 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1418479-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 8 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 黒 | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1564337-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 16 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 4-1418448-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 1 | 青 | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | D | -40 – 140 °C |
| 3-1418469-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 6 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 緑 | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 1-1564530-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 15 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 2-1563759-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 18 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | グレー | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 2-1418437-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 6 | メス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | グレー | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 4-1564337-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 16 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 青 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | D | -40 – 140 °C |
| 2-1564532-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 15 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | グレー | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 1-1418469-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 6 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | 黒 | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 3-1418390-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | メス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | 緑 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 1-1670894-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 8 | メス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1564330-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | メス端子用ハウジング | 9 mm | 6.3 mm | 1 | 黒 | - | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 3-1703843-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 3 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 1 | 緑 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 1-1703818-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1703808-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1564407-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 16 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 2-1564542-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | メス端子用ハウジング | 9 mm | 5.8 mm | 1 | グレー | - | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 1-1418480-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 7 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 2-1703818-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | オス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | グレー | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 2-1564526-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 18 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 2 | グレー | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 1-1564542-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | メス端子用ハウジング | 9 mm | 5.8 mm | 1 | 黒 | - | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 3-1418483-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | メス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 1 | 緑 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 1-1418390-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | メス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | 黒 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 3-1418448-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 3 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 1 | 緑 | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 4-1418448-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 3 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 1 | 青 | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | D | -40 – 140 °C |
| 2-1418390-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | メス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 2 | グレー | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 1-1703843-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 3 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 1 | 黒 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1670730-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 3 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.5 mm | 1 | 黒 | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 2-1418448-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 3 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 1 | グレー | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 2-1418448-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 1 | グレー | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 2-1703843-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 3 | オス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 1 | グレー | - | 20 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 1-1418448-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 3 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 1 | 黒 | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1418483-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | メス端子用ハウジング | 6 mm | 2.8 mm | 1 | 黒 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1418448-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 2 | メス端子用ハウジング | 4 mm | 1.6 mm | 1 | 黒 | - | 20 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 1-1564536-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 4 | オス端子用ハウジング | 9 mm | 5.8 mm | 1 | 黒 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | A | -40 – 140 °C |
| 2-1418480-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 7 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | 2 | グレー | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | B | -40 – 140 °C |
| 3-1418480-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 7 | メス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | 2 | 緑 | - | 40 A | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 3-1564407-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 16 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 緑 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | C | -40 – 140 °C |
| 4-1564407-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 電線対電線 | 16 | オス端子用ハウジング | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 2 | 青 | - | 40 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | いいえ | 端子上 | D | -40 – 140 °C |