この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

AMPSEAL リセプタクル ハウジングには、嵌合を容易にするための複数のキー付きの色オプションが用意されています。

リセプタクル ハウジング

AMPSEAL

AMPSEAL コネクタ システムではリセプタクル ハウジングが提供されており、最大 125°C の高温を含む (金めっき端子の場合) 極端な温度および湿度に耐えることができます。

 

このシステムは、ヘビー デューティー車両のエンジンまたはトランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、バルクヘッド、シャーシ、運転室での電気用途向けに設計されています。

AMPSEAL リセプタクル ハウジングの主な特長

  • 端子サイズ 1.3 mm、最大 17 A (金)、最大 8 A (錫) に対応
  • 16 ~ 24 AWG (1.25 ~ 0.20 mm2)
  • 8 極、14 極、23 極、35 極の極数展開
  • PCB マウント
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 端子の位置合わせと保持確認用一体型ウェッジロック
  • 別売付属品: ワイヤ リリーフ、CPA
  1. AMPSEAL コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

ケーブル対基板の過酷な環境用途に設計された当社の堅牢な AMPSEAL コネクタをご覧ください。このビデオでは、コネクタの概要のほか、端子の挿入と取り外し、嵌合と抜去の手順を説明しています。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q:    AMPSEAL コネクタとはどのような製品ですか?

A:     AMPSEAL コネクタは、強固な信頼性と環境に適した防水性を備えております。高温になるエンジン周辺用途に耐えられるよう設計され、ケーブル用プラグと PCB マウント ヘッダが用意されています。

 

Q:    AMPSEAL コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、フォークリフト、キャンピングカー、船舶、バイク、発電システムなどがあります。

 

AMPSEAL コネクタに関する他の FAQ を読む

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  角形

  • 接続タイプ  電線対デバイス, 電線対基板

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

構成の特徴

  • 極数  8, 14, 23, 35

  • 列数  3

  • ブランク キャビティ位置  6

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 90, 250

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色  オレンジ, グレー, 自然色, 青, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  1, 2, 4, 5, 6

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子サイズ  1.3mm

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1.3

  • 嵌合ピンの直径 (in) .015, .051

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 11, 17

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • ストレイン リリーフ  なし, アクセサリ別に追加

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

  • 端子位置保証  はい

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT, PBT GF

  • ピッチ (mm) 4

  • ピッチ (in) .157, .16

寸法

  • 列間スペーシング  4 mm [ .157 in ]

  • 製品長さ (mm) 27.4, 35.4, 47.4, 63.4

  • 製品長さ (in) 1.079, 1.394, 1.866, 2.496

  • 製品幅  33.6 mm [ 1.323 in ]

  • コネクタの高さ  34.6 mm [ 1.362 in ]

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 105, 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 221, 257

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105, -40 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 221, -40 – 225, -40 – 257

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

実装の特徴

  • 実装方法  トレイ/箱, パッケージ, ボックスおよびトレイ

  • パッケージ数量  140, 220, 280

その他

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ, はい

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM78-CH8172

関連資料