この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

Jiffy Splice 製品は、修理不能のスプライスに代わる、現場での修理が可能な独自のスプライスです。

シリーズ製品の概要

  • 端子サイズ 16 (13 A) または 12 (25 A) に適合
  • AWG 12 ~ 20 (6.00 ~ 0.50 mm²)
  • 1 極展開
  • インライン
  • 円筒形、シリコン エラストマ製ボディ
     

 JS-12-00 はサイズ 12 の DEUTSCH 端子 (25 A) に適合し、AWG 12 ~ 14 のワイヤを使用します。

 JS-16-00 は AWG 14 ~ 20 のワイヤを使用し、サイズ 16 の DEUTSCH 端子 (13 A) に適合します。

  1. DEUTSCH 単極コネクタ (日本語)

DTHD および DTSK コネクタ、DEUTSCH Jiffy Splices を含む、TE の DEUTSCH 単極コネクタの使用方法に関する説明ビデオ。

2 サイズの Jiffy Splice 製品
Jiffy Splice 製品は 2 サイズが用意されています。
Jiffy Splice の断面図
Jiffy Splice ボディは端子保持システムを備えています。

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • 材質  その他

  • 色  オレンジ

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  なし

実装の特徴

  • パッケージ数量  1000, 2500

  • 実装方法 

その他

  • サービス可能  はい

関連資料

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。

TE Connectivity、TE connectivity (logo)、DEUTSCH および Jiffy Splice は商標です。