採掘機器

トレンド

過酷な環境における性能

建機、農機、商用車および 二輪車市場は、厳しい要件が課される市場でもあります。中・小型車両から大型車両まで、過酷で容赦ない条件のもと、世界で最も要求の高い業務をこなしながら、その一方で長い耐用年数を通して最大限の稼働率を実現させる必要があります。

著者

Eric Laurer (TE Connectivity)

過酷な環境における性能

これらの商用車両は、ラストワンマイル配送、生コンクリート撹拌、架線作業のほか、地域輸送バスからゴミ収集、消防車/救急車による救急サービスまで含めた重要なコミュニティサービスなど、車両利用目的の達成に大きな障害となるような日々の様々な過酷な利用状況にも、コネクタ機能に問題を起こすことなく耐えられるようでなくてはなりません。

 

厳しい要求が課される商用トラック市場に関わる、OEM (相手先商標製造会社) 、特殊自動車の下請サプライヤー、整備工場、MRO (メンテナンス、リペア、オーバーホール) は、自分たちが扱う各種機器には、こうした厳しい条件下においても毎日卓越した性能を発揮することが求められていることをよく理解しています。電気系統の故障による予想外のダウンタイムは業務の妨げになるばかりか、機器の所有者に甚大な金銭的損失を与え、貴重な稼働時間を修理作業に費すことを余儀なくされてしまいます。TE Connectivity は顧客が電気コネクタを調達する際に求める品質についても、十分に把握しています。

確固たる性能実績

ICT のシステムと用途は常に変化し、進歩を続けています。ただし、設計エンジニアが調達するコンポーネントは、予測可能なものでなくてはなりません。自動車関連用途全般において、電線対電線接続及び電線対基板接続において信頼性に優れ、信用できる確かな性能を発揮することが求められます。DEUTSCH 共通端子は、複数接点と高品質の圧着構造を実現し、低接触抵抗と高い信号データ伝送特性を提供する、丸型のピン/ソケット端子デザインを採用することにより、こうしたニーズに応えています。この性能が高く評価され、DEUTSCH 共通端子を採用したコネクタは、中型/大型トラックに搭載されるレベル2の先進安全技術 (自律型緊急ブレーキ、死角検知、車両安定制御など) を備えた先進運転者支援システム (ADAS)、さらには現在増加している半自律走行車に採用されているセンサアレイ技術による運転者代行機能を目指すところまで、故障が許されない安全性最優先の用途に広く使われています。

小麦耕作用コンバイン

優れた信頼性と耐久性

OEM やエンドユーザは、自分たちが扱っている製品が、TE Connectivity (TE) が提供する DEUTSCH HDP /DT コネクタの純正品であるかどうかを知りたがっています。模造品はサプライチェーンに不確実要素をもたらし、エンジニアにとっては品質を損なう悪夢となり、性能問題でエンドユーザを悩ませます。模造品は一見同等性能を実現しているように見えますが、後で問題を引き起こした場合は最初に節約したはずのコストを帳消しにして顧客の収益性を低下させることになりかねません。また供給能力が制限されたり、部品ごとの一貫性や製品の信頼性に関わる問題が生じることでOEM や MRO の業務を妨げ、サプライヤの地位を損ない、ビジネスの成長を停滞させる結果となります。会社の評判と能力を危険にさらすことを防ぐために、賢明なお客様はDEUTSCH コネクタを選択しています。

厳しい条件下での用途に対応した汎用性

頑丈な DEUTSCH コネクタは、自動化された農業、予定に制約のある建設、発破採掘などにおいて、予想外のダウンタイムを許さない高効率の用途で日常的に使われています。DEUTSCH コネクタなら長い耐用寿命にわたって容赦ない振動や極端な高温・低温にさらされ続けるような厳しい用途での酷使にも耐えられます。正しく結線処理を行い嵌合させたDEUTSCH コネクタは1 m までの浸水に耐えられるほか、機器洗浄サイクル中に繰り返し洗い流されても耐えられる定格を備えています。そのため DEUTSCH コネクタは機器からの漏出経路の原因となったり電気的接続が損なわれたりすることがなく、産業用発電機器の制御装置から民間船舶用機器の接続部に至るまで、幅広い用途に適した製品となっています。

過酷な環境におけるデータ接続

フィールド サービスをシンプルに

TE が提供する DEUTSCH HDP/DT コネクタは、現場で簡単に修理できます。コネクタは工具なしで嵌合させることができるため、取り付けは簡単です。インターフェースシールが損傷した場合は現場で取り外し・交換できます。コネクタ交換時に配線を切断したり、コネクタの結線処理をやり直したりする必要がなくなるため、他のシステム機器を保護できる上、修理も手早く完了できます。技術的知識のないユーザでも入手が容易な DEUTSCH 圧着工具を使って端子を圧着し、防塵防水型コネクタの配線を手早く仕上げることによって、大型車両や商用車を迅速かつコスト効率の高い形で復旧させることができます。

過酷な環境におけるデータ接続

極めて過酷な環境に対応

コネクタは、毎日の業務にともなう振動、湿気、ほこり、泥、塩分を含んだ水などを遮断し、繊細な電気機器を保護します。また極地の夜間におけるマイナス55°C の低温や、夏の砂漠における125°C の高温にも耐えて、問題なく動作できることが大前提となります。DEUTSCH コネクタは IP67 等級に準拠した防水能力を備えているほか、適合するバックシェルパーツと併せて使用することで、IP69K 等級の耐高圧洗浄能力を発揮します。

DEUTSCH コネクタは、あらゆる産業用途や商業用途においてOEM/MRO が求める確固たる信頼性と性能を提供します。DEUTSCH 製品はさまざまな特長が評価され、商用車や産業用車両の業界で 40 年以上にわたって評価されてきた接続システムです。グローバル規模の製造能力に支えられた DEUTSCH コネクタは、商用車、産業用機械、農業用の機械や用具、建設機器などに利用され、現場で高く評価されている製品が豊富に揃っています。更にTE Engineering、DEUTSCH 製品トレーニングや、TE の LADD Distribution が、お客様のたゆまぬ前進をサポートします。

 

TE Connectivity が提供する  DEUTSCH DT シリーズ製品 ならびに DEUTSCH HDP20 シリーズ製品 についてご紹介します。製品の卓越した信頼性により、市場からの信頼を獲得し、マーケット リーダーとしての地位を維持し続けている理由を、ご理解いただけることでしょう。本物にこだわることは、すなわち DEUTSCH にこだわること。製品は、LADD Distribution および DEUTSCH 認定代理店でお求めいただけます。