製品
AST20HA 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 45000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション 密閉ゲージ
AST4000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 10000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.5% FSO
  • オプション Schraeder フィッティング
AST4300 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 非発燃性圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 4 ピン Mini-Fast
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST43LP 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 非発燃性圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 4 ピン Mini-Fast
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 15 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション 緩衝器
AST4400 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST4401 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST4500/4510 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 10 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 100 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4520 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT フラッシュ
  • 電気接続 電線管 25 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 2 から 15 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4530 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング なし
  • 電気接続 電線管 25 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 PTFE
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 2 から 30 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4600 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 防爆型圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 2 m リード
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 20000 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
ストーリー
沖合船舶

用途

沖合/船舶認定センサ

TE Connectivity (TE) では、沖合および船舶産業向けの各種圧力トランスデューサと水中レベル センサを提供しています。

TE は、造船および沖合用途で使用される圧力センサの各種モデルに対し、ABS (アメリカ船級協会)、DNV および GL 承認を獲得しています。 その定格は、船舶に要求される証明書においてこれらのセンサが使用を許可されていることを証明します。ABS、DNV、GL 承認済みの圧力センサは、船舶、はしけ、沖合石油プラットフォーム、脱塩など、さまざまな用途向けに設計されています。 さらに、危険区域用に認可されたセンサおよびトランスデューサの製造も可能です。 本質安全から SIL2 定格に至るまで、圧力トランスデューサは苛酷な環境に取り付けることができます。 

沖合船舶

用途

沖合/船舶認定センサ

TE Connectivity (TE) では、沖合および船舶産業向けの各種圧力トランスデューサと水中レベル センサを提供しています。

TE は、造船および沖合用途で使用される圧力センサの各種モデルに対し、ABS (アメリカ船級協会)、DNV および GL 承認を獲得しています。 その定格は、船舶に要求される証明書においてこれらのセンサが使用を許可されていることを証明します。ABS、DNV、GL 承認済みの圧力センサは、船舶、はしけ、沖合石油プラットフォーム、脱塩など、さまざまな用途向けに設計されています。 さらに、危険区域用に認可されたセンサおよびトランスデューサの製造も可能です。 本質安全から SIL2 定格に至るまで、圧力トランスデューサは苛酷な環境に取り付けることができます。 

AST20HA 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 45000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション 密閉ゲージ
AST4000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 10000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.5% FSO
  • オプション Schraeder フィッティング
AST4300 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 非発燃性圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 4 ピン Mini-Fast
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST43LP 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 非発燃性圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 4 ピン Mini-Fast
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 15 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション 緩衝器
AST4400 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST4401 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST4500/4510 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 10 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 100 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4520 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT フラッシュ
  • 電気接続 電線管 25 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 2 から 15 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4530 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング なし
  • 電気接続 電線管 25 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 PTFE
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 2 から 30 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4600 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 防爆型圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 2 m リード
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 20000 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)