用途
パーソナル IoT
個人用デバイスからコネクテッドホームやコネクテッド カーまで、作業の能率と生活の質を向上させる IoT センサの詳細をご覧ください。
センサのさまざまな用途
消費者主体のモノのインターネット (IoT) 技術が進むにつれて、製品・サービスにおいてユーザーの利用できる多くの新しい成果が生まれてきています。現在では、個人用デバイスを使用して、数ヤード先から車を起動させたり、外出先から自宅の冷房を入れたり、睡眠パターンを追跡したりすることができるようになっています。新しいワイヤレス通信プラットフォーム、センサの小型化、低コストのデータ伝送が相重なり、家庭や輸送、パーソナル デバイスにおける IoT の成長を誘引しています。これらの接続ソリューションを実現するには、センシング技術は、個人向けの IoT 用途のための正確なデータの収集に必要となる要件を満たさなければなりません。TE Connectivity の IoT 対応センサ製品の詳細をご覧ください。





パーソナル デバイス
ウェアラブル機器
ウェアラブル デバイスには、ユーザが求めるデータを提供するためにセンサ技術が使われています。小型デジタル圧力センサは、動きの高度を測定し、スイム ウォッチの補助機能と深度を追跡するように設計することができます。TE では、腐食性液体にさらされる環境条件や低電流消費型バッテリー駆動のデバイスに対応するセンサ パッケージもご用意できます。

当社の MS5839 は、塩素や塩水が存在する環境で使用するために最適化された超小型のデジタル高度計です。堅牢なゲル充填型設計によって過酷な環境で動作することができ、正確で信頼性の高いデジタル測定を実現します。
この MEMS ベースのセンサは、優れた耐水性、耐塩素性、シールド性能、低消費電力、デジタル相互接続を超コンパクトで薄型のパッケージで実現します。ボード レベルの設計により、圧力 (±0.5 mbar) および温度 (±2ºC) のどちらにも優れた検知精度を提供します。 TE Connectivity の MS5839 は、ご使用の機器をレベルアップします。

家庭のセンサ
快適性、効率性、利便性
スマート ホームやスマート ホームでは、家電や HVAC 装置などのさまざまな用途にセンサが使われています。エネルギ コストを削減し、廃棄物を減らし、水資源を節約して、快適な環境を作り出すため、センサは、資産測定のためのデータを提供して価値ある変化を生み出します。データは、これまで単にオン・オフ スイッチが使われていた場所に、より精密な制御を生み出すために使われています。

キャリブレーション済みの HTU21D 温度・湿度センサは、デジタルの I²C フォーマットで線形性信号を出力します。設置面積が 3 x 3 x 0.9 mm と小さく、リフローはんだ対応 DFN (Dual Flat No leads) パッケージにまとめられたこの製品は、サイズとインテリジェンスの面で新たな基準を打ち立てています。
HTU21D 温度・湿度センサは、冷蔵庫や加湿器などの各種家電製品をはじめ、医療デバイスやプリンタでも利用できます。 センサの性能および HTU21D センサを試験・検証する最新のセンサ開発基板についてご覧ください。
よりつながる世界
ホーム センサ

車載センサ
輸送ソリューション
センサ技術は、路上の車の安全性、快適さ、効率に影響を与えています。センサは、ひとつの装置に複数の機能を搭載したより小型のパッケージへと進化を遂げました。これは、自動車およびオフ ロード用途にとって非常に重要なことです。これらの用途は、軽量化、省スペース化と取り組んでいます。さらに、既存の空間的制約を伴って浮上してきた用途もあります。センサが提供するデータが増えるほど、自動車は、エンジン制御を超えた運転操作において積極的な役割を担うようになります。

HTD2800 デジタル センサは、相対湿度・温度・圧力に対応する信号を単一のデバイスから出力します。堅牢な認証評価を受けているコンボ センサをベースとした TRICAN HTD2800 は、高い信頼性と正確な測定が求められる自動車およびトラック用途向けに設計されています。
TE Connectivity (TE) は、より安全で環境にやさしい、より密接につながる自動車の実現に取り組んでいます。乗客を安全かつ効率的に搬送するために、車両はデータを必要とします。当社の自動車用センサは、車内外の状況の変化を検知して、これに反応する性能を備えています。 TE のさまざまな自動車用センサをご覧ください。
持続可能な輸送の実現
-
電気自動車およびコネクテッド トランスポーテーション
現在の道路では、電気自動車 (EV) の自動車・トラック・バスがますます長い距離にわたって高い加速度を持続できるようになり、ドライバーや乗客はより安全で接続された性能を享受しています。

パーソナル ヘルス用センサ
パーソナル ヘルスの最適化
TE Connectivity は、パーソナル ヘルスケア機器のセンシフィケーション (人間の五感を超える能力) 実現に大きく貢献しています。当社の広範な製品ラインナップには、パーソナル ヘルスケア機器を次世代のイノベーションへと進化させるために必要な、コネクタ、センサおよび 5G 対応ソリューションが含まれます。血圧検知から監視装置まで、局所的なデータの収集を可能にする当社のセンサおよび製品ソリューションは、パーソナル ヘルスケア機器分野に大きく貢献しています。パーソナル ヘルスケア用のセンサ ソリューションの詳細をご覧ください。

スマートな設計
当社へのお問い合わせ
IoT センサ用途についてのご相談は、最寄りの担当者までお気軽にお問い合わせください。