医療用射出成形

医療用射出成形

当社の射出成形専門チームは、生産量の大小や複雑さに関わらず、複数材料、デュロメータ値および複雑なルーメン構成に対するお客様独自のニーズを満たす、製造ソリューションの設計と導入の詳細を明らかにします。

TE の一事業部門である TE Medical は、ISO 13485 認定を受けた医療専門の事業部門です。 医療デバイス企業は、規模の大小を問わず、TE のスピード、専門知識、柔軟性を信頼しています。複雑なマルチ ルーメンおよび埋め込み型射出成形を専門に手掛けるチームは、カリフォルニア州とミネソタ州の施設を拠点としています。最新の技術を導入し、6 種類の自社射出ラインで、高精度・高品質の医療用射出成型を迅速かつ効率的に提供します。当社の射出成形は、最も難しい冠状動脈、末梢血管、神経血管の用途に使用されています。

技術能力

  • シングル ルーメン、マルチルーメン、バンプまたはテーパ状チューブ加工、オーバーモールド射出成形/圧力射出成形、バルーン チューブ加工、モノフィラメント機能
  • 標準医療用材料: ポリエーテル ブロック アミド (PEBA)、ポリアミド、ポリウレタン、ポリエステル、熱可塑性エラストマ材料など
  • 直径 0.010 ~ 0.400 インチ
  • 肉厚 0.0015 ~ 0.075 インチ
  • 極数毎の長さまたはスプールが可能
  • 自社ダイ設計および製造
  • 内部アリーニング高度測定システム
  • 埋め込み型射出成形に対するクリティカルな目視検査
  • 迅速な試作品製作から大量生産まで対応
射出成形の束

クイックターン医療用射出成形プログラム TE のクイックターン射出成形プログラムは、開発時間とコストを削減します。「1 回限り」 の研究開発用試作品製作から大量生産のプロジェクトまで、当社の専門チームはあらゆる規模のプロジェクトに終始一貫した支援を提供します。標準熱可塑性材料を使ったシングル ルーメン チューブ加工の優先サービスも可能です。

当社の施設:

  • 医療専用
  • クイックターン射出成形専門チーム
  • 米国内 2 施設の射出成形敷地面積は合計 5,000 平方メートル (カリフォルニア州サンノゼ、ミネソタ州イーデン プレーリー)
  • 射出成形用クラス 100,000 ISO 認定クリーン ルーム – ミネソタ州イーデン プレーリー
  • ISO 13485 – LAL バイオバーデン試験実施可能
  • 自社ダイ設計および製造
編組およびコイル状シース