屋外照明器具

用途

屋外照明ソリューション

次世代のスマート シティ LED 照明を実現しながら、簡単に据え付けて維持できる幅広い過酷環境対応コネクティビティ ソリューションを提供します。

屋外照明の設計を実現

屋外用途の過酷な条件下にあっても、LED はエネルギ消費量と発熱を抑え、メンテナンス回数を低減し、可変温度および素早いサイクリングに対応できるため、従来の光源よりもはるかに優れています。TE Connectivity のコネクタ・ラベル・フィルタの幅広いラインナップにより、LED 照明器具は美しく、信頼性の高い、効率的な照明を提供しながら、過酷な屋外環境に耐えることができます。

当社の照明器具ソリューションは、製造容易性を向上させ、短期間で市場に投入できる と同時に、さまざまな地域の規制基準を満たします。高耐久の取り付けが簡単な当社のコネクタ・パワー ライン フィルタ・ラベル ソリューションは、新規または既存の屋外 LED 照明器具に簡単に統合できます。

Divider

柔軟な相互接続ソリューションにより、最新の屋外照明器具用に照明エンジンを統合します。 幅広い低背型相互接続をサーフェス マウント構成およびスルーホール ボード マウント構成で提供しています。屋外環境の過酷な条件に耐えながら、製造時間を短縮し、設計オプションを最大化できるように設計されています。

Divider

当社では、ドライバの入力と出力に確実に接続するために設計された、 ユーザフレンドリーな相互接続用製品を幅広く取り揃えています。電線対電線、電線対基板、およびケーブル対ケーブル相互接続は、卓越した設計の柔軟性と使いやすさを実現します。