jp-ja
予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
スクロール ダウンして、当社の制御用製品の詳細をご覧ください。TE では、業種を超えたエンジニアリングの経験を活かし、つながる LED 照明制御の迅速な導入を実現します。当社の製品は、製造が容易かつ現場でアップグレード可能なコンパクトなソリューションを促進することによって、市場投入までの期間を短縮し、複雑さとコストを削減します。
お客様の革新的な照明制御プロジェクトは、当社の LUMAWISE Endurance N ベース・カバー・スリーブで迅速に市場投入できます。ANSI C136.41 規格に適合するこれらの光制御ベース アセンブリ製品は、さまざまな高さのスリーブとカバーを取り揃え、光制御と調光リセプタクル間に完全な電力・信号インタフェースを提供します。
Zhaga インタフェース仕様書 18 規格: 当社の LUMAWISE Endurance S ベースおよびカバーは、簡単に取り付けてすぐにセンサで使用できるシステムの一部です。次世代のスマートな街路照明制御用途向けに設計されています。小型設計のベースとカバーの組み合わせにより、小型化・薄型化された照明器具に確かなソリューションを提供します。
当社の照明制御用途向け SCHRACK パワー PCB RT1 突入リレーは、標準的な 16 A グローバル フットプリントの単安定または双安定バージョンが用意されています。
1.5 mm AMP Mini CT コネクタは、ハーネス生産性の向上に合わせて開発された小型の電線対基板相互接続ソリューションです。
AMPMODU 相互接続システムを使用すると、設計の柔軟性と高い信頼性を達成できます。確かな信頼性を備えた多種多様な構成部品が用意されており、安心できる信号コネクタ システムを実現します。
ワイヤレス機能の統合は、当社の高度アンテナ ソリューションにお任せください。内蔵アンテナまたは多素子外付けアンテナが用意されており、さまざまな周波数のワイヤレス装置において、きわめてクリアな伝送を低価格で実現します。
AC パワー開閉機能と DC 電源が搭載されたこのベースは、お客様の照明制御プロジェクトを活性化して、プロジェクト スケジュールのリスクを軽減します。
当社の Micro-MaTch コネクタ製品群は、制御の信頼性と小型化の要件を満たします。独自の端子スプリング システムにより、オス型端子とメス型端子間の移動を吸収してフレッティング腐食を防止します。
照明制御の電力・ノイズの管理は、当社の高性能 SMD パワー インダクタ、スルーホール型抵抗器、高周波インダクタにお任せください。
放射線架橋ポリオレフィン製の難燃性に優れた RPS マーカは、街路照明制御のワイヤ識別のニーズを満たすために設計されています。「はしご状」に梱包されたスリーブは、2 本のポリエステル ストリップの間に水平に配置され、印字とキッティング作業が簡単にできます。
SBP マーカには「セルフ ラミネート」機能が搭載されており、印刷可能領域を溶剤・湿気・摩耗から保護します。SBP には丸みを帯びた表面、ムラのある表面、弾力性のある表面に対する優れたなじみ性があり、折り曲げが繰り返されるフラット リボン ケーブルなどの電線の識別に適しています。
HLX-NEL ケーブル マーカは、電線の識別に柔軟性を持たせるために設計されています。難燃性の UV 安定化材料で製造されており、火災の危険性が低く (低発煙性、低毒性、低燃焼性)、UV 保護が不可欠となる用途向けのソリューションです。
当社のパワー PCB RTX リレー シリーズは、容量性負荷および誘導負荷に対応するリレー単体で、低コスト・省スペースを実現します。また、ゼロ クロス ドライブの使用を最低限に抑えます。
当社のパワー PCB RZ リレー シリーズは、微細溶接の問題を解決します。独自の溶接遮断機構により、耐用年数が向上します。
ドライバ相互接続
ドライバに確実に接続するために設計された、当社のユーザフレンドリーなドライバ相互接続製品の幅広い品揃えをご覧ください。基板対基板または電線対基板のオプションを備え、設計の柔軟性と使いやすさを実現します。
照明器具アセンブリ製品
製造容易性を向上させ、市場投入までの期間を短縮するように設計された、当社の照明器具接続ソリューションをご覧ください。低背型の取り付けが簡単な当社のリセプタクル・終端処理・パワー ライン フィルタは、作業時間を短縮し、新規または既存の LED 照明器具に統合できます。
照明エンジン相互接続
照明エンジン相互接続用途向けの柔軟なソリューションについてご覧ください。電力を確実に伝送して、最新の LED 照明のコンポーネントを統合します。
用途
街路照明および区域照明ソリューション
LED 街路照明アーキテクチャの複雑さを緩和するために設計された、TE のコネクティビティ ソリューションについてご覧ください。