jp-ja
予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
スクロール ダウンして、照明エンジン相互接続用途向けの当社の柔軟なソリューションについてご覧ください。電力を確実に伝送して、最新の LED 照明のコンポーネントをシームレスに統合します。
BUCHANAN WireMate 4.0 mm 極間モジュラ コネクタは、電線対基板接続用です。Poke-In 機能を備え、すばやく簡単に取り付けできます。そのモジュラ設計により柔軟なソリューションが実現します。
低背型のマイクロ メイテンロック コネクタは、狭いスペースに最適です。水平型表面実装ヘッダおよび嵌合用ケーブル コネクタが付属しています。
当社の雌雄同型ブレードおよびリセプタクル コネクタは、隣接する線形 LED 照明の被覆除去モジュール間に電力を供給する、表面実装 (SMT) 型の電線対基板および基板対基板コネクタです。
当社の SlimSeal IP67 定格コネクタは、過酷な環境に耐えることができます。屋外照明器具および高湿度用途に適しています。
LUMAWISE LED ホルダは、はんだ付けすることなく LED を機械的に固定し、電気的に照明器具に接続します。ソケットにより、数本の標準ねじを使用して基板やヒート シンクに LED を直接取り付けできます。
1.5 mm AMP Mini CT コネクタは、ハーネス生産性の向上に合わせて開発された小型の電線対基板相互接続ソリューションです。
当社のAMP CT は、効率向上、時間短縮、プリント基板の省スペース化を実現して、照明器具メーカに経済的な電線配策ソリューションを提供します。
当社の IDC SSL コネクタにより、堅牢な工具不要のワイヤ結線が実現します。このコネクタ シリーズは、絶縁変位接続 (IDC) 技術に基づく表面実装 (SMT) 型のスルー ホール電線対基板コネクタです。工具を使わずに、個別のワイヤを LED プリント基板にすばやく結線するために設計されています。
当社の BUCHANAN バリア ストリップは、お客様の内部配線のニーズに対応する、信頼性の高い端子台 ソリューションです。これらのコネクタは、ワイヤ (異なるワイヤ サイズの組み合わせ) を確実に固定するために入念な設計が施されています。より線を切断する必要はありません。
当社の IPX8 定格 CoolSplice コネクタは、信頼性と簡単な結線処理の要件を満たします。一般的なプライヤーを使用してボタンを押すだけで、絶縁ワイヤを絶縁変位圧着端子に結線できます。
フレックス グリップ ワイヤ コネクタは、すばやく、簡単な、信頼できるワイヤ結線をオペレーション レベルで実現します。透明なボディにより、正しい電気的取り付けに対応するワイヤ被覆むき長と挿入を目視確認できます。
当社のヨーロッパ規格端子台は、柔軟なソリューションを提供します。そのモジュラ設計により、電気特性に影響を与えずに小さい部分に分割して、製品設計に合わせた長さにすることができます。このソリューションは、使用するモデルおよびワイヤ サイズに応じて、最大 600 ボルトおよび 65 アンペアまでの高電圧および定格電流を提供します。
LIGHT-N-LOK コネクタにより、簡単な識別とアセンブリが実現します。工具不要のコネクタは Poke-In 端子機能を備え、すばやく簡単に取り付けできます。
非常に厳しい回路環境下で完全な一貫した信頼性を発揮するように設計された当社の PIDG 端子およびスプライスは、確かなアース接続を確立します。その耐振動性設計により、ワイヤの絶縁被膜や導線に損傷を与えることなく、あらゆる方向にワイヤを曲げることができます。
簡単に取り付けできる Push グリップ ワイヤ コネクタは、修理作業もスムーズです。工具不要の Poke-In コネクタは、識別しやすいように色分けされています。
コスト効率の良いワイヤとワイヤ束の識別には、当社の幅広いラベルと識別用製品をご利用ください。当社では、完全なプリンタおよびプリンタ ソフトウェアのソリューションも取り揃えています。
ドライバ相互接続
ドライバに確実に接続するために設計された、当社のユーザフレンドリーなドライバ相互接続製品の幅広い品揃えをご覧ください。基板対基板または電線対基板のオプションを備え、設計の柔軟性と使いやすさを実現します。
街路照明制御製品
当社の制御用製品をご紹介します。TE では、業種を超えたエンジニアリングの経験を活かし、つながる LED 照明制御の迅速な導入を実現します。
街路照明器具アセンブリ製品
製造容易性を向上させ、市場投入までの期間を短縮するように設計された、当社の街路照明器具アセンブリ製品をご覧ください。
屋内照明器具アセンブリ製品
簡単に取り付けることができ、市場投入までの期間を短縮するように設計された、当社の屋内照明器具アセンブリ製品をご覧ください。
園芸用照明器具アセンブリ製品
高湿度用途で機能するように設計された、当社の園芸用照明器具アセンブリ製品をご覧ください。
屋外照明器具アセンブリ製品
当社の屋外照明器具アセンブリ製品の詳細をご覧ください。低背型の取り付けが簡単な終端処理とパワー ライン フィルタは、作業時間を短縮し、新規または既存の LED 照明器具に統合できます。
用途
街路照明および区域照明ソリューション
LED 街路照明アーキテクチャの複雑さを緩和するために設計された、TE のコネクティビティ ソリューションについてご覧ください。
屋内照明ソリューション
TE が屋内照明の設計の実現にどのように貢献できるかをご紹介します。
園芸用照明ソリューション
コネクタ・リレー・フィルタによって、TE がお客様のビジネスの成長にどのように貢献できるかをご紹介します。
屋外照明ソリューション
TE のコネクタ・ラベル・フィルタの幅広いラインナップにより、LED 照明器具は美しく、信頼性の高い、効率的な照明を提供しながら、過酷な屋外環境にどのように耐えることができるのかをご覧ください。