過酷な環境の洋上ウィンド ファーム

ケース スタディ

MV 電力系統用セパレート コネクタ

世界最大級の洋上ウィンド ファームという環境条件に、カスタマイズした TE の開閉装置用コネクタはスムーズに適合します。

シングル パートナーの利点

幅広い遮蔽型セパレートコネクタ製品を擁する TE は、世界最大級の洋上ウィンド ファームを支援する包括的な開閉装置接続ソリューションの提供を行いました。このソリューションにより、プロジェクトの課題が解消され、さらなる効率化が達成されました。 

世界をリードする再生可能エネルギー企業 3 社による共同事業が、世界最大級の洋上風力発電所の建設を開始しました。約 100 km² の範囲で、洋上風力発電所は年間 50 万戸近い家屋に電力供給を行い、当該地域の二酸化炭素排出量を大幅に削減します。

このプロジェクトでエネルギー供給構造を担当するエンジニアに求められたのは、特殊な小型化された開閉装置内で極太のケーブルを接続する遮蔽型セパレート コネクタの開発でした。洋上風力発電所の厳しい環境条件のため、エンジニアは、高湿度と高塩分濃度を特長とする環境において、極度な高温に耐えられるコネクタを探していました。

この技術的課題に取り組み、洋上風力発電所の信頼性の高い電気性能を確保するには、カスタマイズされたアプローチが必要とされました。

1500

提供された遮蔽型セパレート コネクタの数

170

Raychem 遮蔽型セパレート コネクタ RSTI とともに提供された開閉装置の数

46 万戸

このウィンド ファームで生産する電力が毎年供給されている家の数

60 年以上の実績に基き、TE の専門家は、洋上ウィンド ファーム独自の技術的要件を満たす、カスタマイズされた開閉装置接続ソリューションの完全なパッケージを提供しました。

  • RSTI 遮蔽型セパレート ベースおよび結合コネクタ
  • サージ アレスタ装備の RSTI 遮蔽型セパレート コネクタ
  • タービン取り付け時の過酷な環境に耐えるよう設計された RSTI 終端プラグ

TE の Raychem RSTI 遮蔽型セパレート コネクタは、お客様のケーブル タイプとサイズに容易に適合しました。コンパクトな設計とシリコン製部品の柔軟さによって、コネクタの取り付け作業がはかどり、取り付け所要時間が短縮され、エラーも少なくなりました。

「TE のカスタマイズされた開閉装置コネクタ、充実したテクニカル サポート、そして研修によって、お客様のニーズを満たす理想的なソリューションが生まれます。」

TE の専門家は、適切なソリューションを選び抜くだけでなく、地域の言語によるサポート、現場トレーニング、設置指導などのエンドツーエンドのサービスを提供して、お客様がプロジェクト管理に費やす時間を節減します。

洋上環境での新しいプロジェクトを完了したことによって、再生可能エネルギー市場向け開閉装置接続ソリューションの主要プロバイダとしての TE の立場は、いっそう強固になりました。