埋設された地中送電線

地中電気システム

効率的かつ高性能な高・中・低電圧地中電気システムを実現するための重要なコンポーネント。

どのようなサポートが必要ですか?
「*」印のある入力欄は必須項目です。

架空送電線路または地中送電線路の選択

世界中の電力会社は、送電線路の設置を架空または地中のどちらかに決めなければなりません。通常、お客様に電力を供給する手段は、架空送電線によるものです。架空配電システムの一番の利点は、取り付けおよびアクセスが簡単でコスト効率に優れていることです。実際、架空送電線は、簡単にアクセスできる電柱に取り付けられます。ただし、電柱は雪・氷・風・暴風雨などの架空送電線に損傷を与える気象要素に頻繁にさらされます。したがって、架空送電線か地中送電線かの選択は、取り付け場所と総所有コストを考慮に入れて決める必要があります。配電システムだけに限らず、自然環境の構成要素が信頼性に対するリスクとなるような地域では、埋設送電線が適しています。埋設送電線は、住宅・郊外・産業環境などでも取り付けられています。

地中電気システム

既存の送電線路から住宅用地中配電に至るまで、世界の革新的な電気会社は TE と提携しています。今日の複雑な地中配電システムにおいて、ケーブル付属品は非常に重要な役割を担っています。TE の Raychem 地中ケーブル付属品は、長い動作寿命にわたり極限環境に耐えられるように設計されています。簡単に取り付けて、さまざまな地中線用途において機能の信頼性を維持することができます。

地中電力網

地中電力網の画像

低電圧製品

低電圧ケーブル付属品

TE の Raychem 低電圧ケーブル付属品は、IEC・ANSI・IEEE の各規格およびお客様特有の仕様を満たすように設計され、入念な試験が行われています。各ジョイント・結線・接続システムは、幅広いケーブル サイズに対応しており、詳細な施工手順書が同梱されています。熱収縮技術をはじめ、絶縁ジェル・拡径型の常温収縮分野を率先垂範するリーダーとして、また、最大手のケーブル付属品メーカとして、TE は、顧客トレーニングおよびサービス・技術サポートを通じて当社製品の拡充を図り、成長を続けるエネルギ業界の需要に応え、それをさらに上回るよう努力を続けています。世界中で何百万もの設置実績を誇る TE の Raychem 低電圧ケーブル付属品は、従来のシステムに比べて高い信頼性とすばやい取り付けを可能にしています。

中電圧地中ソリューション

中電圧ケーブル付属品

過去 40 年にわたり、世界中の電力会社と産業分野のエンジニアは、定格電圧 36 kV (Cenelec および IEC 規格) および定格電圧 35 kV (IEEE 規格) の配電において、TE の Raychem ケーブル結線を選択してきました。当社の Raychem 結線は、長期的な性能が特に重視される現場において比類のない実績を上げることによって、その信頼性が認められるようになりました。今日、特に地中送電線路には、中電圧の配電に影響を与えるさまざまな要因があります。具体的には、新型のポリマ ケーブルへの移行、より高電圧の配電、コンパクトな開閉装置の普及などです。TE では、ケーブル結線や接合に対応する幅広いケーブル サイズと用途を対象に、熱収縮・常温収縮・常温適用などの利用できるさまざまな技術を駆使し、高水準の信頼性を実証しています。

高電圧ケーブル付属品

TE の高電圧コンポーネントの製品ラインナップを構成する製品群は、送電事業における 50 年以上の実績を象徴しています。世界中のプロジェクトによって積み重ねられたこの長年の実績は、TE 一社のもとに結束されており、お客様の単一ソース サプライヤとしてご利用いただいています。技術担当者と営業担当者による当社のグローバル ネットワークは、専門的なフィールド アプリケーションおよび技術サポート、現場での実地研修、継続的なアフター サービスを提供しており、今日のビジネスの課題を克服できるようお客様を支援します。

セパレート コネクタ

セパレート コネクタ

電力会社・風力発電・太陽光発電・インダストリアル分野における配電網の新しい設計には、SF6 絶縁ガスを使用したコンパクトな開閉装置システム技術が必要とされています。その傾向はますます高まっており、それと同時に、コンパクトな変圧器の使用も増大しています。TE の Raychem 製品の遮蔽型セパレート コネクタは、異なるシールド構造の幅広いケーブル サイズに対応しています。開閉装置用途に対応する高速・高信頼性のコネクタなど、IEC・Cenelec・IEEE の規格要件を上回る高機能製品を取り揃えています。