用途
ポータブル機器の性能
データ速度の高速化、デバイスごとの複数チャネル、より薄型の設計によってタブレット機器がますます複雑になると、電磁障害 (EMI) の問題も多くなります。
ポータブル・モバイル デバイスの高速充電を求めるお客様の声にお応えするため、当社はソリューションをお届けします。 その答えは「接続」にあります。1 本のケーブルでデータとともに電源を供給する、包括的なコスト競争力と最先端技術のソリューションを備えた、当社のケーブル アセンブリ製品をご紹介します。これらのソリューションは、タブレット コンピュータのコネクタ・アンテナ・ EMI ボード レベル シールドの要件に対応します。
電力供給およびアース
タブレットは普及を続けており、現在では単なる娯楽目的のブラウジングを超えた用途で使用されています。当社では、このような成長を続ける市場に対応したバッテリー コネクタおよびアース ソリューションを提供しています。当社のバッテリー コネクタはデバイスに確実に電力を供給します。また、スプリング フィンガにより、不要な EMI 干渉を低減します。
電力供給およびアース
スプリング フィンガー
スプリング フィンガーは単一接点のサーフェス マウント可能な内部コネクタであり、PCB 上で複数の機能を持ちます。給電点や低電圧電子コネクタとしてだけでなく、スピーカやモータ、マイクロホンなど、振動を伴うデバイスから発生する EMI ノイズや静電気を低減するアースとしても使用できます。
電力供給およびアース
モバイルとのバッテリー相互接続
当社のモバイル バッテリー コネクタは、ロー プロファイル バッテリー コネクタ、リーフ型バッテリー コネクタ、フローティング バッテリー相互接続システム (FBIS II) で構成されています。
基板対基板
タブレット PC のサイズの多様化に伴い、さまざまなピッチや高さ、ボディ幅の基板対基板コネクタを用意することが開発需要への対応に役立っています。当社製品のスケーラブルな高さという特徴により、コネクタのフットプリントに変更を加えることなく、製品のスタック高に優れた設計上の柔軟性が生まれます。
基板対基板
M.2 (NGFF) コネクタ
M.2 次世代フォーム ファクタ (NGFF) 製品群は、ミニ カードとハーフ ミニ カードからサイズと体積の両面でより小型化されたフォーム ファクタへの必然的な移行により生まれたものです。
基板対基板
Mini PCI Express コネクタおよび mSATA コネクタ
TE の Express ミニ カード ソケットおよびディスプレイ ミニ カード ソケットは、拡張カードの相互接続要件に対応しています。
基板対基板
ファイン ピッチ コネクタ
TE ファイン ピッチ基板対基板コネクタは、市場での製品の超小型化傾向に対応できるように設計されており、より小型でより薄型の電子民生製品を実現できるように最適化した相互接続ソリューションです。
電線対基板
TE では電線対基板相互接続製品の広範なポートフォリオをご用意しており、お客様の設計に適した柔軟性と信頼性を提供します。
電線対基板
1.5mm AMP Mini CT コネクタ
TE の AMP Mini CT コネクタは小型の電線対基板相互接続ソリューションであり、ハーネス製造能力の性能で実績を持つスタンダード AMP CT コネクタ シリーズと同様の製品です。
電線対基板
ハイ パフォーマンス インターコネクト (HPI)
TE では、各種ピッチの電線対基板ハイ パフォーマンス インターコネクト (HPI) を提供しています。1 列および 2 列のポスト ヘッダには角形ペグ技術が採用されており、さまざまな色が用意されています。
着脱可能メモリ
TE が持つ優れた技術により、SIM コネクタおよび Micro SD コネクタの高い信頼性と耐久性を備えたユーザ フレンドリーな製品を提供できるようになります。また、TE は大量の製品をコスト効果の高いリーン生産方式で製造する能力も持ち合わせています。TE は豊富なラインナップの製品を取り揃えているだけでなく、お客様それぞれの要件に合わせて既存の製品を再設計する能力も持ち合わせているため、これらの SIM および Micro SIM 着脱可能メモリ カード用コネクタの信頼できる供給元といえます。
着脱可能メモリ
SIM カード コネクタ
SIM (加入者識別モジュール) および UIM (ユニバーサル識別モジュール) カードは、モバイル デバイスでの課金、セキュリティ、および番号保存などを目的として、さまざまなモバイル用途で広く普及しています。SIM カードのパラメータは、ISO、ETSI、GSM の各規格によって定められています。
着脱可能メモリ
セキュア デジタル (SD) メモリ カード
TE では、標準、micro、micro SIM SD カードのコネクタを提供しており、さまざまな設計および実装オプションが用意されています。
着脱可能メモリ
CompactFlash カード コネクタ
TE では、CompactFlash 規格に従って設計された CompactFlash カード用ヘッダや着脱可能メモリ カード接続用デバイスの包括的な製品ラインを提供しています。
アンテナおよび RF
TE では世界各地で設計および試作品製作センタを提供しており、携帯電話やスマートフォンに対応したあらゆる無線周波数 (RF) 技術およびアンテナ技術製品の生産を世界クラスで展開しています。このような製品としては、FPC、MID、LDS、印刷型、スタンピング型、同調型の各ソリューションが挙げられます。また、試験スイッチや RF ケーブルもサポートしています。
アンテナおよび RF
アンテナ製品の概要
TE は、さまざまな業界の広範な無線用途に向けた高性能な埋め込みアンテナと外付けアンテナの開発と製造のリーダです。TE は世界中に製造と設計の拠点を擁し、世界規模の存在感を誇ります。
アンテナおよび RF
RF コネクタ
TE では、PICO スイッチング同軸ケーブル、U.FL 互換および RF 同軸ケーブル、RF コネクタなどの RF ソリューションを豊富に用意しています。
アンテナおよび RF
ボード レベル シールド (BLS)
モバイル デバイスの複雑さと機能の向上に伴い、複数のアンテナを備え、より高速なデータ レートに対応し、動作周波数が高い薄型デバイスに対するニーズが高まっています。
ビデオ
TE の幅広い革新的な接続ソリューション、アンテナ、回路保護は、最新のタブレット コンピュータで求められる要件に対応しています。
ビデオ
LCEDI (LCD Coaxial Embedded Display Interface) コネクタ
TE の LCEDI コネクタは、マイクロ同軸ケーブルを使用してタブレットやノートパソコンの LCD パネルとメイン プロセッサ ボードとの間で 2.7 Gbps の相互接続を提供します。
SSD および HDD
TE の幅広い革新的な接続ソリューション、アンテナ、回路保護は、最新のタブレット コンピュータで求められる要件に対応しています。
SSD および HDD
SATA アセンブリおよびコネクタ
シリアル ATA (SATA) は、民生機器に接続するストレージ デバイス向けの SATA-I/O 規格インタフェースです。TE は、サーバ、デスクトップ コンピュータ、タブレット、ノートパソコンでの SATA 用途向けに SATA ケーブルのアセンブリとコネクタを提供しています。
用途
ポータブル機器の性能
データ速度の高速化、デバイスごとの複数チャネル、より薄型の設計によってタブレット機器がますます複雑になると、電磁障害 (EMI) の問題も多くなります。
ポータブル・モバイル デバイスの高速充電を求めるお客様の声にお応えするため、当社はソリューションをお届けします。 その答えは「接続」にあります。1 本のケーブルでデータとともに電源を供給する、包括的なコスト競争力と最先端技術のソリューションを備えた、当社のケーブル アセンブリ製品をご紹介します。これらのソリューションは、タブレット コンピュータのコネクタ・アンテナ・ EMI ボード レベル シールドの要件に対応します。
電力供給およびアース
タブレットは普及を続けており、現在では単なる娯楽目的のブラウジングを超えた用途で使用されています。当社では、このような成長を続ける市場に対応したバッテリー コネクタおよびアース ソリューションを提供しています。当社のバッテリー コネクタはデバイスに確実に電力を供給します。また、スプリング フィンガにより、不要な EMI 干渉を低減します。
電力供給およびアース
スプリング フィンガー
スプリング フィンガーは単一接点のサーフェス マウント可能な内部コネクタであり、PCB 上で複数の機能を持ちます。給電点や低電圧電子コネクタとしてだけでなく、スピーカやモータ、マイクロホンなど、振動を伴うデバイスから発生する EMI ノイズや静電気を低減するアースとしても使用できます。
電力供給およびアース
モバイルとのバッテリー相互接続
当社のモバイル バッテリー コネクタは、ロー プロファイル バッテリー コネクタ、リーフ型バッテリー コネクタ、フローティング バッテリー相互接続システム (FBIS II) で構成されています。
基板対基板
タブレット PC のサイズの多様化に伴い、さまざまなピッチや高さ、ボディ幅の基板対基板コネクタを用意することが開発需要への対応に役立っています。当社製品のスケーラブルな高さという特徴により、コネクタのフットプリントに変更を加えることなく、製品のスタック高に優れた設計上の柔軟性が生まれます。
基板対基板
M.2 (NGFF) コネクタ
M.2 次世代フォーム ファクタ (NGFF) 製品群は、ミニ カードとハーフ ミニ カードからサイズと体積の両面でより小型化されたフォーム ファクタへの必然的な移行により生まれたものです。
基板対基板
Mini PCI Express コネクタおよび mSATA コネクタ
TE の Express ミニ カード ソケットおよびディスプレイ ミニ カード ソケットは、拡張カードの相互接続要件に対応しています。
基板対基板
ファイン ピッチ コネクタ
TE ファイン ピッチ基板対基板コネクタは、市場での製品の超小型化傾向に対応できるように設計されており、より小型でより薄型の電子民生製品を実現できるように最適化した相互接続ソリューションです。
電線対基板
TE では電線対基板相互接続製品の広範なポートフォリオをご用意しており、お客様の設計に適した柔軟性と信頼性を提供します。
電線対基板
1.5mm AMP Mini CT コネクタ
TE の AMP Mini CT コネクタは小型の電線対基板相互接続ソリューションであり、ハーネス製造能力の性能で実績を持つスタンダード AMP CT コネクタ シリーズと同様の製品です。
電線対基板
ハイ パフォーマンス インターコネクト (HPI)
TE では、各種ピッチの電線対基板ハイ パフォーマンス インターコネクト (HPI) を提供しています。1 列および 2 列のポスト ヘッダには角形ペグ技術が採用されており、さまざまな色が用意されています。
着脱可能メモリ
TE が持つ優れた技術により、SIM コネクタおよび Micro SD コネクタの高い信頼性と耐久性を備えたユーザ フレンドリーな製品を提供できるようになります。また、TE は大量の製品をコスト効果の高いリーン生産方式で製造する能力も持ち合わせています。TE は豊富なラインナップの製品を取り揃えているだけでなく、お客様それぞれの要件に合わせて既存の製品を再設計する能力も持ち合わせているため、これらの SIM および Micro SIM 着脱可能メモリ カード用コネクタの信頼できる供給元といえます。
着脱可能メモリ
SIM カード コネクタ
SIM (加入者識別モジュール) および UIM (ユニバーサル識別モジュール) カードは、モバイル デバイスでの課金、セキュリティ、および番号保存などを目的として、さまざまなモバイル用途で広く普及しています。SIM カードのパラメータは、ISO、ETSI、GSM の各規格によって定められています。
着脱可能メモリ
セキュア デジタル (SD) メモリ カード
TE では、標準、micro、micro SIM SD カードのコネクタを提供しており、さまざまな設計および実装オプションが用意されています。
着脱可能メモリ
CompactFlash カード コネクタ
TE では、CompactFlash 規格に従って設計された CompactFlash カード用ヘッダや着脱可能メモリ カード接続用デバイスの包括的な製品ラインを提供しています。
アンテナおよび RF
TE では世界各地で設計および試作品製作センタを提供しており、携帯電話やスマートフォンに対応したあらゆる無線周波数 (RF) 技術およびアンテナ技術製品の生産を世界クラスで展開しています。このような製品としては、FPC、MID、LDS、印刷型、スタンピング型、同調型の各ソリューションが挙げられます。また、試験スイッチや RF ケーブルもサポートしています。
アンテナおよび RF
アンテナ製品の概要
TE は、さまざまな業界の広範な無線用途に向けた高性能な埋め込みアンテナと外付けアンテナの開発と製造のリーダです。TE は世界中に製造と設計の拠点を擁し、世界規模の存在感を誇ります。
アンテナおよび RF
RF コネクタ
TE では、PICO スイッチング同軸ケーブル、U.FL 互換および RF 同軸ケーブル、RF コネクタなどの RF ソリューションを豊富に用意しています。
アンテナおよび RF
ボード レベル シールド (BLS)
モバイル デバイスの複雑さと機能の向上に伴い、複数のアンテナを備え、より高速なデータ レートに対応し、動作周波数が高い薄型デバイスに対するニーズが高まっています。
ビデオ
TE の幅広い革新的な接続ソリューション、アンテナ、回路保護は、最新のタブレット コンピュータで求められる要件に対応しています。
ビデオ
LCEDI (LCD Coaxial Embedded Display Interface) コネクタ
TE の LCEDI コネクタは、マイクロ同軸ケーブルを使用してタブレットやノートパソコンの LCD パネルとメイン プロセッサ ボードとの間で 2.7 Gbps の相互接続を提供します。
SSD および HDD
TE の幅広い革新的な接続ソリューション、アンテナ、回路保護は、最新のタブレット コンピュータで求められる要件に対応しています。
SSD および HDD
SATA アセンブリおよびコネクタ
シリアル ATA (SATA) は、民生機器に接続するストレージ デバイス向けの SATA-I/O 規格インタフェースです。TE は、サーバ、デスクトップ コンピュータ、タブレット、ノートパソコンでの SATA 用途向けに SATA ケーブルのアセンブリとコネクタを提供しています。