サーボ ドライブ

用途

モーション制御ソリューションの促進

サーボ ドライブ技術における TE の革新的ソリューションが、お客様からの要件の高まりにいかに応えているかをご紹介します。

一歩一歩、着実に

生産現場における自動化や分散化の進展に伴い、乗り越えるべき課題もまた難易度を増しています。自動化ソリューションに対しては、動作時間の拡大、エネルギー効率の最適化、低コスト化などを通じて、これまで以上に利益性が求められるようになりました。今日のデジタル技術は、未来の工場を支えるために必要不可欠であり、こうした次世代型工場はこれからも、技術開発とネットワーク統合の最先端を目指し続けることでしょう。TE ではデジタル トランスフォーメーションや Industry 4.0 を志向する時代の波と、一歩一歩、歩調を合わせてきました。TE が提供する大量生産型コネクタおよびセンサは、長年にわたって、工場のデジタル化や自動化に向けて、接続性の向上、通信、技術革新に貢献してきました。TE は顧客と長期的な協力関係を結んで、顧客の要件や、未来のソリューションを実現する方法を模索してきました。そして、未来型の工場を創出するための旅を皆様とご一緒することを、心から楽しんでいます。

産業機械や産業用ロボットの性能が向上するにつれ、 製造設備への依存度も急速に高まっています。これらの革新的技術には、クリーンなエネルギーと高性能の設備を生み出すための、エネルギー効率や電力密度の向上が必要です。これらの用途においては、優れた信頼性や高性能の電力管理が非常に重要な意味を持っています。TE が提供する電力管理用コンポーネントは、設計上の要件を満たし、企業やその顧客が抱える問題への答えを提供します。ここではその詳細について、ご紹介いたします。
 

Divider

エンジニアは、より小型で複雑な基板設計を求めるようになり、 こうした設計上のニーズに適した製品には、過酷な環境や強い電流にも対応できるだけでなく、コンパクトで耐久性に優れ、コスト効率が高く、工業規格に適合していることが求められます。TE が提供する信号/電力/強制ガイド/半導体リレーは、耐久性や容量、コスト、安全性、規格要件など、サーボ ドライブ ソリューションに求められるさまざまなニーズに応えます。

Divider

TE が提供する受動部品およびスイッチは、コスト効果と信頼性に優れ、生産性を向上させます。 高性能タイプは、過度の衝撃や振動、高温低温、高度に耐えるよう設計されています。TE が提供する受動部品は、幅広い用途に対応する優れた柔軟性も備えており、お客様の特定の用途やニーズに合わせたカスタマイズも可能です。

Divider

TE の通信/ネットワーク ソリューションは、IoT を志向した高機能で接続性に優れた技術によって、世界中の製造業者から寄せられる厳しい要件に応えることを目指して設計されています。 製造のネットワーク化によって、シームレスな通信だけでなく、高速化や効率化も可能になります。このとき、工場フロアでデータ転送を行うだけにとどまらず、製造装置からオフィスのパソコンに至るまで、生産環境全体で情報共有を行うことが大前提となります。TE はお客様と協力して問題の把握に努め、効率性や生産性の境界を押し広げることによって、これまで以上にシンプル、高速、経済的なインダストリアル コミュニケーションを実現します。インダストリアル コミュニケーションやネットワーク機器の過酷な環境に耐える設計を採用し、強い衝撃や激しい振動、EMI が発生しやすい条件にも耐えるよう強化が施された製品です。

Divider

Industry 4.0 実現に向かって世の中が着実に動き出し、信号や相互接続に関する機能の向上が必須条件となっています。 TE が提供する AMPMODU/Micro-MaTch/Mini CT/リボン コネクタは、TE が提供する数ある製品の中でも特に、信号/相互接続/ハウジング/サイズ、そして何よりも信頼性に関するニーズの高まりに応える性能を備えています。

Divider

電力の入出力レベルの増大に対応したコンポーネントを求める声が高まるなか、TE では単なるサポートの域を超えた万全の準備を整えています。 TE では生産現場に関する膨大な経験・知識をベースに、サーボ ドライブ用途向けのコネクタ/端子台/バリア ストリップ/その他、長年の実績を誇る製品を幅広く提供できることを嬉しく思います。悪条件においても信頼性の高い TE のコネクタは、Industry 4.0 に向かう過程で生まれる、生産性向上、電源供給、取り付けの簡単さ、スペース効率などのニーズに応える手助けとなるはずです。

Divider

ハーネスおよびケーブル アセンブリ製品は、多くの産業用途で必需品となっています。 激しい圧力や酷使にさらされる用途においては、耐久性に優れ、長時間にわたって生産ラインの稼働を支えられるケーブル アセンブリ製品やワイヤ ハーネスが求められます。TE では、お客様のニーズに寸分違わず適合する、カスタム タイプのケーブル アセンブリ製品を提供するチームが、お客様をサポートします。

Divider

TE のセンサは、反応性/設計効率/品質/耐久性に優れており、 サーボ ドライブ ソリューションへ簡単に統合できます。工場や生産現場の効率的な稼働を維持するためにも、こうしたセンサは不可欠です。

Divider