イーサネット製品ページ

用途

産業用イーサネット

第 4 次産業革命が進行中です。第 4 次産業革命では、産業生産は高速イーサネット ネットワークを取り入れた高度に複雑なシステムです。また、収集・分析されたデータにより、インテリジェンスのレベルも高まります。自動化にかかる費用、つまりロボットおよび集中管理のアセンブリと生産のコストは、継続的に減少しています。TE の産業用ソリューションは、卓越した信頼性、耐用性、効率性を備えています。

TEの産業用イーサネット ソリューション は、インダストリアル RJ45 から小型の堅牢なミニ I/O ソリューション、IP67 環境向け M8/M12 まで多岐に及びます。マグネット一体型 RJ45 ジャック (および Power over Ethernet (PoE) オプション)、ディスクリート磁気部品、ケーブル アセンブリ製品、フィールド インストラブル製品など、幅広い製品を開発・製造する TE は、イーサネット接続の要件に対応するワンストップ ショップです。今日の産業オートメーションを構築するには、膨大な数のセンサ・アクチュエータ・リレー・データ伝達用銅線を相互に接続する必要があります。実行中の製造に関するすべてのデータがシステム全体に伝送され、中断することなく、極限の精度でクラウドを行き来します。ある妥当な推定では、産業オートメーションの構築には年間 2 億 5,000 万の新しい接続が必要とされています。産業用イーサネットは、新しい産業オートメーション構築の基盤です。

従来の RJ45 のわずか 4 分の 1 のサイズのインダストリアル ミニ I/O ソリューションは、 貴重な基板とヘッダのスペースを節約しながら、産業用途の過酷な要件に応えます。大幅に低減された高さにより、DIN 鉄道システムに対応するよりコンパクトなモジュールの開発が実現します。TE は、産業オートメーション エコシステム全体のお客様が DIN 互換性を必要としていることを認識しており、その市場のニーズにお応えしています。不要な接続解除は、二重接点端子技術や小型の金属ラッチ機構とともに、もう過去のものです。当社のインダストリアル ミニ I/O コネクタは、モーションおよびドライブ用途、産業用通信、PLC およびロボット用途に最適です。

インダストリアル ミニ I/O

特長

インダストリアル ミニ I/O
  • 小型サイズ (省スペース化)
  • ワイヤ結線作業時間の短縮
  • 電線対電線接続が可能
  • 産業用イーサネット用途での使用時には最大 Cat 6a の性能を発揮
  • さまざまなタイプのリセプタクル (SMT、THR、水平型、ストレート) に嵌合可能
  • 誤嵌合を防止するキーイング インタフェース構造
  • 激しい衝撃や振動の産業環境に適合

 

 

 

 

TE の M8/M12 コネクタ システムおよびケーブル アセンブリ製品は、 最大 10 Gbit/s のシリアル バスおよびイーサネット接続と IP67 等級の防湿性能を備えた、エンド ツー エンドの製品群です。幅広い製品ラインナップとさまざまなカスタム構成の M8/M12 パネル製品群により、お客様の基板接続、シャーシ マウント接続、ケーブル アセンブリ製品に設計の柔軟性をもたらします。製品ラインナップには、1 つのコネクタで電力および信号に対応するハイブリッド ソリューションが含まれます。これにより、アプリケーションにおける接続の省スペース化が実現します。

 

M8/M12

特長

M8/M12
  • X コード化コネクタにより最大 10 Gb/s の帯域幅ニーズに対応
  • A、B、D、L、S、T、X の各コードをご用意
  • 簡単に取り付けできるコネクタ システム
  • 環境保護等級 IP67
  • 2、3、4、5、8、12 極のオス型およびメス型コネクタと Y コネクタをご用意
  • 伝導率に優れた銀めっき端子付きコネクタをご用意
  • はんだカップ用または PCB 用の取り付け配置オプション
  • パネル取り付けおよび分散バージョンをご用意
  • 確かなシールド
  • すばやく安全な接続
  • 後方互換性

TE のインダストリアル RJ45 コネクタ ソリューションは、 保護等級 IP20 から IP65 ~ 67 環境のほぼすべての接続要件に対応します。インダストリアル RJ45 基板ソリューションのほか、TE では、ケーブル アセンブリ製品およびフィールド インストラブル コネクタの形態で相互接続製品も提供しており、産業用イーサネット用途に対応するソリューションを一手に引き受けています。

小型の堅牢なパッケージで産業グレードの堅牢性を提供する製品の一例には、マグネット一体型インダストリアル RJ45 ジャックがあります。これは、ジャックの基板スペースとジャックが統合するアナログ コンポーネントの基板スペースを節約します。Power over Ethernet (PoE) に対応するバリエーションおよびディスクリート磁気部品も用意されています。

インダストリアル RJ45

特長

インダストリアル RJ45
  • 産業用途対象の金属またはプラスチックの IP20 および IP67 接続ソリューション
  • 基板レベル製品、ケーブル アセンブリ製品、フィールド インストラブル ソリューション
  • 最高 Cat 6a (10 Gb/s 対応) の性能レベル
  • 生産現場およびイーサネット インフラ設置において簡単に使える設計
  • 10 年以上を目標とした製品の可用性

高精度のプロセス制御

適切な産業用イーサネット コネクタを使用すると、ダウンタイムや中断を回避することができます。産業オートメーションのネットワークとソフトウェアへの投資を最大限に活用するには、製造プロセスに中断のないデータ・信号・電力を供給する必要があります。中断のないデータ・信号・電力が供給されれば、正確なプロセス制御とプロセス柔軟性のメリットも実現できます。

 

予知保全の実現

より多くのデータと優れたサービス品質 (QoS) のニーズを伴うイーサネットは、産業用コネクティビティに対応する優れた選択肢となりつつあります。データ処理能力のない周辺機器やシリアル・BUS・分割タイプのイーサネットの積み重ねのシステムではなく、あらゆる場所でイーサネットを使用することにより、管理しやすいシステムが実装できます。スマートな周辺機器と組み合わせると、必要な制御データとともに追加のデータ収集を実行できます。これにより、予知保全などの機能が実現します。