特長と利点

QSFP (Quad Small Form factor Pluggable)

Q: QSFP 製品シリーズはどのデータ レートに対応していますか?

A: zQSFP+ コネクタは、100 Gbps Ethernet と 100 Gbps InfiniBand の要件に対応しています。QSFP+ コネクタは、チャネル当たり最大 10 Gbps の Ethernet (合計 40 Gbps) とチャネル当たり最大 14 Gbps の InfiniBand (合計 56 Gbps) に対応しています。

 

Q: TE 製品の設置面積には、他社製品の設置面積との互換性がありますか?
A: 単一ポートの QSFP とケージの組み合わせは、業界標準の設置面積となっています。大半の zQSFP+ とケージを組み合わせた場合の設置面積には、Molex 製品との互換性があります。PCB の設置面積とベゼルのパネルカットの互換性を必ずダブル チェックすることをお勧めします。

 

Q: ヒート シンクは用意されていますか?
A: はい。さまざまな高さと形状でヒート シンクの幅広い製品シリーズを用意しているほか、ご要望があればカスタムのヒート シンクも提供できます。

 

Q: アプリケーション ツーリングは必要ですか?
A: 単一ポートケージ アセンブリでは、フラットロック ツーリングのみで問題ありません。ギャング アセンブリとスタック アセンブリでは、固有のアプリケーション ツーリングが必要です。

 

Q: TE の QSFP+ 製品と zQSFP+ 製品の主な相違点は何ですか?
A: 電気的には、QSFP+ は 10 Gbps ソリューションであり、zQSFP+ は 28 Gbps ソリューションです。機械的には、どちらも同じインタフェースを使用していますが、zQSFP+ の設置面積は、QSFP+ よりもわずかに深くなっています。