基本的要件

特定の CoB LED に対して必要な LED ホルダは、どうすれば判断できますか? 
 取付適用規格 114-32208 をご覧ください。

 

LED の発光面 (LES) から光学機器までの距離はどれくらいですか?
すべての LED ホルダには光学機器用のランディング ゾーンがあり、これはヒートシンクから 3.5 mm 離れています。LES からの距離を測定するには、3.5 mm から LED LES の高さを差し引きます。


LED ホルダにはハロゲン素材が使われていますか? 
いいえ、LED ホルダはハロゲン フリーです。

 

LED ホルダのサンプルは入手できますか?入手できる場合は、方法を教えてください。
当社の Web サイトでは、ほとんどの製品についてサンプルを注文することができます。型番が記載されているページに移動し、サンプルを請求するボタンを見つけます (該当する場合)。


一部の CoB LED は、複数のホルダが 取付適用規格 114-32208 に適合します。どれが最適なオプションでしょうか?

推奨される部品は 太字で記載されています。

 

CoB LED ホルダに推奨と非推奨があるのはなぜですか?
新しく開発された製品が存在するためです。推奨となるのは最新の製品ですが、大半のユーザーが新製品に移行するまでの間は、旧製品の入手も可能です。通常は、新たに開発された製品は後方互換性が確保されています。

 

TE の LED ホルダは、Zhaga 規格に適合していますか?
当社の丸型 LED ホルダはすべて、ねじピッチの点で Zhaga の仕様に適合しているほか、高さについても適合しています。一部の Z50 LED ホルダは、Zhaga 認証を取得しています。


LED ホルダには、CoB LED の保持にテープを使用するものとスプリング クランプを使用するものがあります。なぜですか?

CoB LED は外寸が同じでも、サプライヤによって公差が異なり、一部のものは大きすぎるためスプリング クランプでは最適に機能しません。テープを使用するものは、このような公差に左右されません。