適用事例

Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズとは何ですか?

A: 当社のヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズは、環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブルおよびケーブル対デバイスの用途向けに設計されています。ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

 

Q: Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズはどういった用途に適していますか?

A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズはどのような状況で使用するべきですか?

A: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、ソレノイド インタフェース、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。このコネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。角形の熱可塑性樹脂ハウジングは、幅広い使用温度範囲に対応します。また、シリコン製のリア ワイヤ部と接続部シールによって、厳しい温度と湿度の条件に耐えることができます。このコネクタはまた、端子の位置合わせおよび保持確認用の嵌合用スライド ロックと二次ロック デバイスを内蔵しています。

主な特長

Q:    Q: ヘビー デューティー防水型コネクタの主な特長は何ですか?

A:     ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの主な特長は、次のとおりです。

  • 端子サイズ 6.3/4.8K (最大 40 A)、2.8 (最大 40 A)、1.5K (最大 20 A) に対応
  • 6.00 ~ 0.20 mm²
  • 2、3、4、6、7、8、10、12、15、16、18 の極数展開
  • インライン中継またはフランジ取り付け
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用スライド ロック
  • 端子の位置合わせと保持確認のための、一体型二次ロック
  • SAE J1939 規格に準拠した CAN バス プロトコル仕様に適合
  • 別売アクセサリ: バックシェル、固定スライド、保護キャップ、ブラインド プラグ、シーリング プラグ

性能/仕様

Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの温度範囲はどの程度ですか?

A: 使用温度範囲は -40 °C ~ +140 °C です。

 

Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの耐久性はどの程度ですか?

A: 脱着可能回数が最大 10 回 (錫)、最大 50 回 (銀)、最大 100 回 (金) です。詳細については各製品仕様をご覧ください。

 

Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの絶縁抵抗はどの程度ですか?

A: 500 ボルト DC です (ISO 16750-2 (4.12) に従って試験済み)。

 

Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの防水性能はどの程度ですか?

A: IP67 定格、IP6K9K を満たします (カバー付き、フランジ付きタブ ハウジング用、取り付け指示の指定に従った場合に限る)。

 

Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの振動定格はどの程度ですか?

A: ハウジングおよびコンタクトの物理的損傷、機能低下はありません。177 m/s2 で、3 軸それぞれの接続が 94 時間開きません。詳細な仕様は、製品仕様 108-94020 を参照してください。

 

Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの誘電耐電圧はどの程度ですか?

A: 60 秒間の AC 500 V および 50 Hz または 60 Hz の電圧でのフラッシュオーバや、隣接するコンタクトとハウジングの外側の輪郭間での絶縁破壊は許容されません。

 

Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの難燃性はどの程度ですか?

A: UL 94 V0 定格材質を用いた製品をご提供しています。

 

Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの定格電圧はどの程度ですか?

A: 最大 DC 60 V です。

材料

Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズのシェルに使用されている材料は何ですか?

A: 当社のヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズのシェルには、頑丈なガラス繊維入り PBT 素材が使用されています。

 

Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの二次ロックに使用されている材料は何ですか?


A:  ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの二次ロックには、頑丈なガラス繊維入り PBT 素材が使用されています。

 

Q: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズのシールに使用されている材料は何ですか?

A: ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズのシールにはシリコン ゴムが使用されています。