Q: シャーシ マウント型抵抗器とは何ですか?
A: シャーシ マウント型抵抗器は、射出成型アルミニウム製シャーシ マウント ハウジング内に成形されている巻線抵抗器で、放熱・冷却を促します。その設計によってパルス処理能力が最大限に高まり、優れた熱伝導性を実現しています。シャーシ マウント型抵抗器は、ヒートシンクに取り付けて熱を放散させることができます。発生した熱が非常に迅速に放散するため、より高い電力を使用できるようになります。
Q: シャーシ マウント型抵抗器に使用されている材料は何ですか?
A: シャーシ マウント型抵抗器は、射出成型アルミニウム製シャーシ マウント ハウジング内に成形された巨大なセラミック コアの中で、巻線抵抗器の技術を用いて製造されています。巻線設計によってパルス処理能力が最大限に高まるほか、アルミニウム ハウジングは熱伝導性に優れています。
抵抗器に関する詳細情報を見る