TE NEWS: TE は、新しいアンチバンダル照光式静電容量スイッチを発表します。

TE Connectivity は、新しいアンチバンダル照光式静電容量スイッチを発表します。

公開

2019/05/13

メディアからの問い合わせ

Jonathan Graham

電子メール: jonathan.graham@te.com

電話: +49-6151 607 3756

ダルムシュタット、ドイツ

2019 年 5 月 13 日

接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) は、AVC シリーズの新製品、アンチバンダル照光式静電容量プッシュボタン スイッチを発表しました。RoHS 指令に適合する AVC スイッチは、過酷な環境のさまざまな用途に対応するように設計されています。

 

TE Product Manager の Zackary Noel は、次のように述べています。「新しい AVC スイッチは、過酷な環境で機能することをお客様に保証するため、広範囲にわたって試験が行われました。塩水噴霧試験から物理特性試験まで、AVC スイッチには IEC 60529 規格の一部である IP68 保護等級認定が含まれています。」

 

TE のアンチバンダル スイッチは、予想される幅広い用途範囲に対応するため、直径 16 mm、19 mm、22 mm のブッシングが用意されています。また、AVC シリーズのスイッチは、取り付けに便利な長さ 500 mm のリード線を備えています。シリーズの特長には、ゼロ作動力、非依存型 2 色または 3 色 LED 制御、モーメンタリ動作・ロック動作のオプションが含まれます。

 

Zackary Noel は、次のように続けています。「自動車用電子部品から園芸用、厳密なアクセス制御システムまで、幅広い用途に対応する TE の AVC スイッチは、過酷な状況に理想的な製品です。また、最大 5,000 万サイクルの長寿命を備え、お客様の信頼できる持続可能なソリューションに欠かすことのできないスイッチとなります。」

 

TE のスイッチの詳細については、 TE Web サイトをご覧ください。

TE について

TE Connectivityは、様々な産業において世界を牽引するインダストリアル・テクノロジーリーダーです。より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、広範囲の分野にまたがり、過酷な環境下において実績を持ち、自動車、産業機器、メディカル、エネルギー、データ・コミュニケーションからスマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。7,500名を超える設計エンジニアを含む約80,000名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界約140カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.comや各種SNS(LINE, LinkedIn, Facebook, Twitter)をご覧ください。 タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です。

詳細を表示