TE 新製品: 多極マウント FASTIN-FASTON ハウジング

MMF ハウジング

多極マウント FASTIN-FASTON ハウジング

クリンプ式の 250 シリーズ FASTIN-FASTON タブおよび FASTON リセプタクルに対応する、極間 7 mm の新しい 3 極ハウジング。

August 01, 2018

TE は、クリンプ式の 250 シリーズ FASTIN-FASTON タブおよび FASTON リセプタクルに対応する極間 7 mm の新しい 3 極ハウジングを発売します。この新しい電線対電線ハウジングはグロー ワイヤ試験 (750°C で着火しない) に合格し、UL94 V-0 燃焼性基準も満たしています。このハウジングは、室内空調装置などの 3 極電線対電線パワー接続を必要とする用途に利用でき、組み立て工程の迅速化につながる人間工学的な利点も備えています。

TE について

TE Connectivityは、様々な産業において世界を牽引する年間売上130憶米ドルのインダストリアル・テクノロジーリーダーです。より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、広範囲の分野にまたがり、過酷な環境下において機能が立証されており、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションからスマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名を超える設計エンジニアを含む約80,000名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界約150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です。

詳細を表示