5G

COMMUNICATIONS
SOLUTIONS

ネットワーク、モバイル機器、生活家電 のTEソリューションを提供いたします。

Data and Devices
エリア

5Gネットワークの台頭により、より高速伝送・低遅延への需要が高まる中、TEは未来の高速通信時代に向けて、これまでにない速度で、より幅広い帯域幅において動作できるデバイスを提供いたします。 5Gを含む各種用途に対応する、TEのパワーソリューションも展示いたしますので、是非会場でご覧ください。

APPLIANCES
エリア

伝達はコンタクトからコンタクトレスへ。TEは本業のコンタクト(コネクタ)からコンタクトレスの開発提案も推し進めています。お客さまのニーズに満足いただける開発と、お客様と共に実現する知恵と技術を備えています。 有線と無線の融合によって、TEはお客さまへ新しい技術を提供します。壁面を使った野菜の栽培技術(Virdical)、洗わない家庭用衣類洗濯機(Tersa) など、新たなアプリケーションに対する開発やエンジニアリングサポートも積極的に推し進めています。

Communications Solutions Reference