Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
164
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Éjecteur :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.1
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
-
Longueur des pattes et des broches :
.7 mm [ .028 in ]
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Patte
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .04 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
11.25 mm [ .44 in ]
-
Largeur du connecteur :
7.4 mm [ .29 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Données haute vitesse