Mapa de accesorios para cables de alta tensión

Las demandas de energía del mañana... hoy.

Las redes de alta tensión exigen lo último en contacto eléctrico a prueba de fallas, resistencia mecánica y confiabilidad. Conoce cómo estas redes han crecido en toda Europa y obtén más información sobre las futuras inversiones en conectividad de alta tensión

La línea completa de accesorios para cables de AT de TE Connectivity coloca a la empresa en una posición única para respaldar el crecimiento de una red de AT. La línea de productos de AT de TE incluye productos con amplio rango de aplicación que funcionan con casi cualquier tipo de cable, conectores que emplean tecnología de perno de corte para una instalación precisa, terminaciones en exteriores para entornos hostiles, terminaciones separables de interruptores y de transformadores y empalmes de cable flexibles y compactos. La instalación de los accesorios de AT de TE es tan rápida y sencilla como la de los clasificados para aplicaciones de media tensión y están respaldados por más de 60 años de innovación.

Accesorios para cables de alta tensión en Suecia

$5,000 millones

Inversión en red de 245 y 440 kV hasta el 2025.

Accesorios para cables de alta tensión en Bielorrusia

35 kV a 110 kV

Conversión de línea de distribución de 35 kV a 110 kV.

Accesorios para cables de alta tensión en Alemania

Más de 3,100 km de líneas

Más de 1,000 km de líneas de transmisión de 110 kV y 2,100 km de líneas de transmisión de 380 kV hasta el 2020.

Accesorios para cables de alta tensión en Holanda

€20,000 millones

Una de las principales empresas de servicios públicos que invierte €20,000 millones en transmisión en Holanda y Alemania hasta el 2025.

Accesorios para cables de alta tensión en Noruega

145 kV, 300 kV y 400 kV

Se planea una inversión de $8,000 millones en redes de 145 kV, 300 kV y 400 kV hasta el 2025.

Accesorios para cables de alta tensión en Polonia

€2.4 mil millones

Inversión en líneas de transmisión durante hasta el 2017.

Accesorios para cables de alta tensión en Ucrania

De 35 kV a 110 kV

Las empresas de servicios públicos están convirtiendo las líneas de distribución de 35 kV a 110 kV en las ciudades principales y están incorporando productos de AT en las industrias de energía eólica, de minería y de metalurgia.

Accesorios para cables de alta tensión en Argelia

Más de 27,000 km

Se están construyendo más de 27,000 km de líneas de transmisión y 17,5000 km de líneas de distribución hasta el 2023.