Conectores miniatura de 0.50 mm de grado automotriz

El sistema de conectores NanoMQS en miniatura, que tiene como base el exitoso sistema de conectores MQS de TE Connectivity cuenta con una distancia entre pines de 1.8 mm que reduce el espacio en la PCB en hasta un 50 %.

0.35

Compatible con cables de 0.13 mm² a 35 mm²

1.8

Distancia entre pines de 1.8 mm

50%

Ocupan hasta un 50 % menos de espacio en la PCB, en comparación con un conector con una distancia entre pines de 2.54 mm

Conectores NanoMQS. Las series NanoMQS Top Latch (TL) y Side Latch (SL) ofrecen alta robustez para aplicaciones automotrices y cumplen con la norma LV214. Gracias a sus numerosas posibilidades de integración mecánica y facilidad de fabricación, están disponibles en conectores de 2 a 32 posiciones, lo que facilita su uso en una amplia gama de aplicaciones. La facilidad con la que se insertan y extraen confirma que su diseño miniaturizado no compromete la comodidad de uso. 

 

Conector Nanomqs para FFC
Conector de pines Nanomqs de montaje superficial

Sistemas de conectores MCON destacados

barra naranja

Terminales NanoMQS

La terminal miniaturizada NanoMQS amplía la reconocida familia de terminales MQS, es adecuada para una cuchilla de 0.5 x 0.4 mm y logra ahorros significativos de espacio y peso con una reducción de volumen de hasta 50 %. El terminal NanoMQS ofrece una excelente capacidad de conducción de corriente a alta temperatura. Además, está diseñado para cumplir con las especificaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM) de la industria automotriz. El portafolio incluye terminales hembra y macho para cables redondos, así como terminales FFC para cables planos flexibles e imprimibles, con diferentes tipos de superficies de contacto para adaptarse a los requisitos técnicos de cada aplicación.

Características

  • Terminales miniaturizados, compactos y resistentes para múltiples configuraciones de posiciones
  • Terminal de señal: 6 A (máx.)
  • Dimensiones del pin: 0.5 mm x 0.4 mm
  • Distancia entre pines nominal: 1.8 mm
  • Rango de calibres de cable: 0.13 – 0.35 mm2 (máx.)
  • Integrado en la serie de terminales MQS
  • Capacidad de bloqueo primario y secundario
  • Diseñado para aplicaciones automotrices
  • Diseño de conector Koshiri como función antitrabado
  • CPA opcional
  • Portafolio de conectores de pin THT y SMD

Aplicaciones

  • Unidades de control del motor y bolsas de aire (Sistemas NanoMQS y MCON 0.50 sellados)
  • Instalaciones compactas, por ejemplo, unidades de batería (NanoMQS FFC)
  • Aplicaciones de caja negra con limitaciones de espacio extremas
Tabla de terminales MQS
barra naranja
Tecnología Press-Fit NanoMultispring (inglés)
Play video

TE Connectivity desarrolló el pin Press-Fit NanoMultispring para satisfacer la creciente necesidad de una distancia más corta entre pines y una carcasa más pequeña en aplicaciones automotrices. El terminal NanoMultispring se desarrolló para diámetros de orificio final en PCB de 0.6 mm y cumple con los requisitos de la norma IEC 60352-5.

Tecnología Press-Fit NanoMultispring (inglés)

TE Connectivity desarrolló el pin Press-Fit NanoMultispring para satisfacer la creciente necesidad de una distancia más corta entre pines y una carcasa más pequeña en aplicaciones automotrices. El terminal NanoMultispring se desarrolló para diámetros de orificio final en PCB de 0.6 mm y cumple con los requisitos de la norma IEC 60352-5.

Conectividad automotriz miniaturizada (inglés)
Play video

Descubre nuestros sistemas de conectores miniaturizados NanoMQS y MCON 0.50 y conoce cómo impulsan diseños electrónicos más pequeños y ligeros, con la robustez automotriz necesaria para aplicaciones críticas de seguridad.

Conectividad automotriz miniaturizada (inglés)

Descubre nuestros sistemas de conectores miniaturizados NanoMQS y MCON 0.50 y conoce cómo impulsan diseños electrónicos más pequeños y ligeros, con la robustez automotriz necesaria para aplicaciones críticas de seguridad.

barra naranja
¡NUEVO! CH2 – Conectores estandarizados en miniatura mixtos de cable a PCB
¡NUEVO! CH2 – Conectores estandarizados en miniatura mixtos de cable a PCB
barra naranja

La calidad del remachado empieza con la herramientas de aplicación adecuada

NanoMQS – Carga manual (inglés)
Play video

Demostración de carga manual de terminales NanoMQS para conectores sellados y sin sellar, con función antirrotación y clics de confirmación de TE Connectivity.

NanoMQS – Carga manual (inglés)

Demostración de carga manual de terminales NanoMQS para conectores sellados y sin sellar, con función antirrotación y clics de confirmación de TE Connectivity.

NanoMQS – Reducción de tamaño y peso (inglés)
Play video

Demostración de reducción de tamaño y peso con la tecnología NanoMQS de TE Connectivity, que incorpora un conector para PCB para el manejo del motor.

NanoMQS – Reducción de tamaño y peso (inglés)

Demostración de reducción de tamaño y peso con la tecnología NanoMQS de TE Connectivity, que incorpora un conector para PCB para el manejo del motor.

NanoMQS - Terminación y carga (inglés)
Play video

Demostración de terminación NanoMQS y carga de clemas.

NanoMQS - Terminación y carga (inglés)

Demostración de terminación NanoMQS y carga de clemas.

Contactar a un experto en herramientas

Crear una conexión remachada de calidad es esencial para brindar alto rendimiento y confiabilidad en entornos extremos. Desde el procesamiento de cables de bajo hasta alto volumen, TE Connectivity ofrece una gama completa de herramientas de aplicación y un equipo de asistencia técnica global. Nuestros expertos en productos ayudan a seleccionar la herramienta adecuada para los requisitos de producción.

 

Contactar a un experto