Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El pequeño tamaño y la regulación de potencia incorporada les permiten adaptarse a la mayoría de las aplicaciones sin ningún circuito externo o acondicionamiento. Adecuado para gas seco y algunos fluidos con protección de parileno o RTV (opcional). Excitación no estándar; las temperaturas compensadas están disponibles como opcionales. Cada

sensor axial se ha probado en el rango de temperatura de -40 °C a +85 °C. Cada eje tiene una oscilación de salida nominal a escala completa de ±2 voltios desde el nivel de salida de cero g de +2,5 voltios nominales. Los valores precisos para cada eje se proporcionan en el certificado de calibración incluido con cada sensor.

 

VENTAJAS

  • Alineación de precisión
  • Alta precisión en un rango amplio de temperatura
  • Certificado de calibración proporcionado
  • Autocomprobación en comando digital
  • Tamaño pequeño
  • Regulación de la fuente de alimentación incorporada
  • Apto para utilizarse en entornos hostiles

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±2

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 8.5 – 36

  • Salida de aceleración nula (mV) 2500 ±10

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) 0-2100

Características del cuerpo

  • Peso del producto  38 g [ 1.33 oz ]

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Número de ejes de detección  Biaxial, Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65

Otro

  • Rango de aceleración (±) (g) 1, 2

  • Sensibilidad (mV/g) 1000, 2000

  • No linealidad (FSO) (%) 1.25

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0026

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos