Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de montaje del conector PCB  Receptáculo para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa, Cable a placa, Flexible a placa

  • Tipo de fuerza de inserción  Fuerza de inserción cero (ZIF), Sin ZIF

  • Tipo de actuador FPC  Aleta delantera (bisagra trasera), Relleno (estilo émbolo)

  • El conector y el contacto terminan en  Circuito impreso flexible (FPC), Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Cantidad de filas  1

  • Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable  FFC, FPC

  • Cantidad de posiciones  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 60

  • Orientación del soporte para placas para circuitos impresos  Vertical, Ángulo recto

Características eléctricas

  • Voltaje de operación (VAC) 50, 250

  • Voltaje de operación (VDC) 50

Características del cuerpo

  • Color primario del producto  Natural, Negro

  • Color del actuador  Negro

Características del contacto

  • Material base del contacto  Aleación de cobre, Bronce fosfórico

  • Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos  Oro

  • Forma y diseño del contacto  Haz único, Superficie plana estándar

  • Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µm) .007, .025, .05, .76, 1.27

  • Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin) .984, 1, 1.968, 30, 50, 100, 120

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Diseño de contactos  En línea, Tipo A alternado, Tipo B alternado

  • Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µm) .025, .03, .05

  • Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µin) .984, 1, 1.968, 100, 120

  • Ubicación de conexión del contacto  Doble lado, Inferior, Superior

  • Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto  Enchapado en oro, Oro

  • Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A) .5

Características de la terminación

  • Método de terminación de la placa para circuitos impresos  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

  • Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos  Sin

  • Retención del soporte para placas para circuitos impresos  Con, Sin

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 9T GF, Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP), Termoplástico

  • Línea central (inclinación longitudinal)  .5 mm [ .02 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado)  .15 mm [ .005 in ]

  • Alto del conector (mm) 1, 2, 2.05, 2.55, 4.15

  • Alto del conector (in) .039, .079, .08, .1, .163

  • Ancho del conector (mm) 3.8, 5.1, 5.2, 6.25, 7.6

  • Ancho del conector (in) .15, .2, .204, .246, .299

  • Brinda compatibilidad con el grosor del cable flexible  .3 mm [ .012 in ]

  • Longitud del conector (mm) 10.2, 10.43, 10.7, 10.75, 10.93, 11.2, 11.25, 11.43, 11.7, 11.75, 11.93, 12.2, 12.25, 12.43, 12.7, 12.75, 12.93, 13.2, 13.25, 13.43, 13.7, 13.75, 13.93, 14.2, 14.43, 14.7, 14.75, 14.93, 15.2, 15.25, 15.43, 15.7, 15.75, 15.93, 16.2, 16.43, 16.7, 16.75, 16.93, 17.2, 17.25, 17.43, 17.7, 17.75, 17.93, 18.2, 18.43, 18.7, 18.75, 18.93, 19.2, 19.43, 19.7, 19.75, 19.93, 20.2, 20.43, 20.7, 20.75, 20.93, 21.2, 21.25, 21.43, 21.7, 21.75, 21.93, 22.2, 22.25, 22.43, 22.7, 22.75, 22.93, 23.2, 23.43, 23.7, 23.93, 24.2, 24.43, 24.7, 24.75, 24.93, 25.2, 25.43, 25.7, 25.75, 25.93, 26.43, 26.93, 27.25, 27.43, 27.93, 28.43, 28.75, 28.93, 29.43, 29.75, 29.93, 30.43, 31.25, 31.75, 32.25, 34.9, 5, 6.3, 7.25, 7.75, 7.93, 8.43, 8.7, 8.75, 8.93, 9.2, 9.25, 9.43, 9.7, 9.75, 9.93

  • Longitud del conector (in) .25, .285, .305, .312, .332, .343, .344, .352, .362, .364, .371, .382, .384, .39, .401, .411, .421, .423, .43, .441, .443, .45, .461, .463, .47, .48, .482, .489, .5, .504, .509, .519, .522, .529, .539, .541, .548, .559, .568, .579, .58, .588, .598, .6, .607, .618, .62, .627, .638, .647, .658, .659, .667, .677, .679, .686, .697, .699, .706, .717, .726, .736, .738, .745, .756, .765, .776, .778, .785, .795, .804, .815, .817, .824, .835, .837, .844, .854, .856, .863, .874, .876, .883, .894, .903, .913, .922, .933, .942, .953, .962, .972, .974, .982, .992, 1.001, 1.012, 1.014, 1.021, 1.041, 1.06, 1.073, 1.08, 1.1, 1.119, 1.132, 1.139, 1.159, 1.171, 1.178, 1.198, 1.23, 1.25, 1.27, 1.374

Condiciones de uso

  • Intervalo de temperatura de operación (°C) -40 – 105, -40 – 125, -40 – 85, -20 – 85

  • Intervalo de temperatura de operación (°F) -40 – 185, -40 – 221, -40 – 257, -4 – 185

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Marcado de identificación

  • Característica de identificación de circuitos  Con, Sin

Estándares de la industria

  • Índice de inflamabilidad de UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Tipo de empaque  Carrete, Carrete, Cinta, Cinta portadora y carrete

  • Cantidad de bultos  1000, 1500, 1800, 2000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-F839-C76264050

Documentos Relacionados

No se encuentra disponible la documentación.