Melden Sie sich an, um Ihre Aufträge, Adressbuch, Produktlisten, usw. zu verwalten.
Der Sliding Power-Steckverbinder von TE Connectivity (TE) ist einer der einzigen Steckverbinder seiner Art, der das Hot-Swapping von Komponenten in einer Serverschublade ermöglicht. Diese Stromversorgungslösung ist ideal für Anwendungen bis zu 75 A und kann sperrige Kabelverwaltungssysteme in der Schublade unnötig machen. Der Sliding Power-Steckverbinder zeigt zudem einen verbesserten Spannungsabfall über Kabel durch einen direkteren Weg von der Stromquelle zum Server.