Twist Splice-Drahtsteckverbinder

Twist Splice-Drahtsteckverbinder

Twist Splice-Drahtverbinder sind farbkodierte Spleiße, die den Bedarf an kosten-günstigen, isolierten elektrischen Installationsanschlüssen decken. Sie können in fast jeder Art von Wohn- und Gewerbegebäuden verwendet werden, in denen für einen zuverlässigen Anschluss mehrere Kabel zusammen kontaktiert werden müssen.

Die werkzeuglose und einfache Installation machen die Twist Splice-Drahtsteckverbinder zur perfekten Wahl für elektrische Installationen. Diese Steckverbinder umfassen Drahtgriff-, Flügelgriff-, Drehgriff-, Masse- und Kappensteckverbinder und wurden entworfen, um Farbkodierungsspezifikationen gemäß Industriestandard zu erfüllen und das entsprechende Angebot an Drahtgrößen verarbeiten zu können. Die Einschraub-Drahtsteckverbinder enthalten eine quadratische Verschluss-feder, die die Drähte tief in die Feder zieht, um einen sicheren, kraftschlüssigen „Griff“ der Drähte zu gewährleisten. 

Anwendungen

  • Beleuchtungsinstallation
  • Verkabelung in Wohngebäuden
  • Gebäudeausstattung

Wichtige Vorteile

  • Schnelle und einfache Installation mit werkzeuglosen Drehgriffanschluss
  • Farbkodiert nach Industriestandards für Drahtgrößen von 22-8 AWG
  • Anschluss mehrerer Drahtgrößen in einer einzigen Spleißverbindung
  • Vierkantfedern sorgen für einen kraftschlüssigen „Griff“ für schnelle und sichere Verbindungen 
  • Hartes thermoplastisches, flammenwiderstehendes Außengehäuse nach UL 94V-2 bei 105 ˚C Betriebstemperatur