Push-Grip-Drahtsteckverbinder

Bei unseren Push-Grip-Drahtsteckverbindern handelt es sich um isolierte Spleißsteck-verbinder für elektrische Installationen. Diese werkzeuglosen und leicht zu installierenden Poke-In-Drahtspleißsteckverbinder eignen sich für Massiv- oder Litzendraht der Größe 22-12 AWG in Beleuchtungs- und anderen Verkabelungssystemanwendungen.

Einfach, sichtbar, schnell. TE Connectivity entwickelt Produkte für elektrische Installationen, die leicht und schnell zu installieren sind und für reibungslose Reparaturen sorgen. Dank des werkzeuglosen Poke-In-Anschlusses erfüllen unsere Push-Grip-Drahtsteckverbinder diese Kriterien. Diese Spleißprodukte sind zur einfachen Kennzeichnung farbkodiert und aufgrund der kompakten Größe die perfekte Wahl für Anwendungen mit Platzeinschränkungen. Diese Steckverbinder ermöglichen einen sichtbaren Anschluss von Massiv- oder Litzendraht der Größe 22-12 AWG.  

Anwendungen

  • Nachgerüstete Beleuchtung
  • Digitale Beschilderung
  • Leichte gewerbliche Gebäudeausstattung
  • Verkabelungssystem im Haus

Wichtige Vorteile

  • Schnelle und einfache Installation mit werkzeuglosen Poke-In-Drahtspleißen
  • Einfache Kennzeichnung durch farbkodierte Steckverbinder
  • Kompakte Größe
  • Testeinschub für Spannungstests
  • Anschluss mehrerer Drahtgrößen in einer einzigen Spleißverbindung
  • Sichtbarer Anschluss durch transparente Polycarbonat-Gehäuse
  • Flexibilität beim Anwendungsanschluss durch verschiedene Positionsgrößen