341001-6 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp FLK
  • Einzeldrahttyp Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Vorzinn
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Messing
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Ausziehkraft 7 – 100
  • Ausziehkraft .7 – 10.2
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 13 – 11
  • Wire Size 2.62 – 4.17
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 3.6 – 4.3
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 4.3
  • Gesamtlänge 22.76
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 500
  • Kommentar FLK-Draht: Normale Leitung
341002-6 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Einzeldrahttyp Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Vorzinn
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Messing
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .82 – 2.08
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.4 – 3.2
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 3.2
  • Gesamtlänge 22.25
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 500
  • Kommentar FLK-Draht: Normale Leitung
926330-1 Gehäuse für Crimpkontakte  1
  • Gehäusetyp Buchsengehäuse
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Produkttyp Klemmengehäuse
  • Anzahl von Positionen 6
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Abdeckungstyp Without
  • Verriegelungsplattenfarbe With
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Montageausführung Free Hanging
  • Polarisiert Ja
  • Gehäusematerial Polyamide 6.6 GF
  • Centerline 9.1
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1000
170265-2 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Einzeldrahttyp Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Messing
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Ausziehkraft 7 – 100
  • Ausziehkraft .7 – 10.2
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .51 – 2.08
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.2 – 3.4
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 3.4
  • Gesamtlänge 23
  • UL-Grad Gelistet
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1000
172615-2 Gehäuse für Crimpkontakte  1
  • Gehäusetyp Buchsengehäuse
  • Produkttyp Klemmengehäuse
  • Anzahl von Positionen 3
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Klemmenausrichtung Fahne
  • Gehäusematerial Nylon 6/6
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
63239-1 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Trenntyp Schnellverbindung
  • Einsetzkraft Normal
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Einzeldrahttyp Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Messing
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Ausziehkraft 7 – 100
  • Ausziehkraft .7 – 10.2
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 3.31 – 5.26
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 3.81 – 5.08
  • Buchsenaufmaßdicke .46
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 5.08
  • Gesamtlänge 23.22
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 6000
1-160773-0 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Einzeldrahttyp Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Nickel
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 20 – 15
  • Wire Size .51 – 1.65
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.3 – 3.3
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 3.3
  • Gesamtlänge 22.9
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 500
  • Kommentar FLK-Draht: Normale Leitung
154717-1 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp FLK
  • Einzeldrahttyp Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Unplattiert
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Messing
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Ausziehkraft 7 – 100
  • Ausziehkraft .7 – 10.2
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 14 – 11
  • Wire Size 2.62 – 4.17
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 3.6 – 4.3
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 4.3
  • Gesamtlänge 22.5
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 1500
  • Kommentar FLK-Draht: Normale Leitung
737015-3 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Einzeldrahttyp Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Vorzinn
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Messing
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Ausziehkraft 7 – 100
  • Ausziehkraft .7 – 10.2
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 11 – 9
  • Wire Size 4 – 6.63
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 3.4 – 5.1
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 5.08
  • Gesamtlänge 22.76
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 500
  • Kommentar FLK-Draht: Normale Leitung
928901-3 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Einzeldrahttyp Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Messing
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1.03 – 2.62
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 3.1 – 4.3
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 4.3
  • Gesamtlänge 22.3
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1200
  • Kommentar FLK-Draht: Normale Leitung