POD-LOK Buchsen

Vorisolierte/s 2-in-1-POD-LOK Buchse/Gehäuse

Vorisolierte POD-LOK Anschlussklemmen kombinieren Positive Lock Buchsen mit Gehäusen, die Glühdrahttests (GWT) unterzogen und nach UL 95 V-0 bewertet wurden. Das Ergebnis ist eine ergonomische Buchse mit niedriger Einsteckkraft (LIF) und einem integralen robusten Gehäuse in Bandform, das mit einem automatischen Applikator in einem Arbeitsschritt schnell gecrimpt und eingesetzt werden kann. Verfügbar in den beiden Serien 187 und 250, mit gerader und fahnenförmiger Ausrichtung.

Produkteigenschaften

Vorisolierte POD-LOK Buchsen
  • 2-in-1-Buchse/Gehäuse unterstützt niedrigen Richtsatz, weil der Applikator in einem Arbeitsschritt den Anschluss an ein Kabel crimpen und das Gehäuse auf die Buchse schieben kann
  • Geringe Steckkraft vereinfacht die Montage 
  • Die Verriegelungsfunktion der Buchse vermeidet ein unabsichtliches Lösen der Verbindung 
  • Bedienungsfreundliches Gehäuse dank großer Flächen zum Greifen und Drücken
  • Das Gehäusematerial aus Nylon 6/66 bietet eine exzellente elektrische Isolierung und mechanischen Schutz der Verbindungen gemäß GWT 750°C und UL 94 V-0
  • UL-zugelassen, Datei E28476, zur Konformität von Endprodukten

Weitere Anwendungen

  • Wasserventile
  • Netzkabel 
  • Automaten