PCON Hochleistungsklemmen für berührungssichere Hochvolt-Verbindungssysteme

Mit den PCON Klemmen bringt TE Connectivity eine Reihe von Hochleistungsklemmen auf den Markt, die speziell zur Unterstützung der erhöhten Konnektivitätsanforderungen von Hochvolt-Verbindungssysteme von Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen entwickelt wurden.

Wichtige Vorteile

PCON Hochleistungsklemmen

Hochvolt-Verbindungssysteme für den Antriebsstrang und die Nebenaggregate von Hybrid- und Elektrofahrzeugen funktionieren am besten mit passenden Hochleistungsklemmen. Unsere neue Reihe von PCON Hochleistungsklemmen verfügt über:

 

  • Großer Draht- und Strombereich: Hochleistungsklemmen verarbeiten Drähte von 5,0 mm2 bis 95 mm2 und Dauerströme bis zu 400 Ampere
  • Geringe Steckkräfte / Hohe Vibrationen: für einfache Montage und optimale Vibrationsbeständigkeit
  • Designeffizienz: Gemeinschaftsgehäuse für 90 °- und 180 °-Versionen

 

Die Anpassung von Hochvolt-Verbindungssystemen ermöglicht Berührungssicherheit nach IEC 60529 IP2XB- und UL-Finger-Standards für EV-Antriebsanwendungen.

AMP+ HVA 1200 HV Verbindungssystem & PCON 12 Klemmen

Technische Daten

Verbindungssysteme und Klemmen müssen so ausgelegt sein, dass sie Hochvoltanschlüsse für Systemspannungen bis zu 1.000 VDC ermöglichen.

  PCON 12 Klemme PCON 18 Klemme PCON 21 Klemme
Steckrichtung 90° / 180° 90° / 180° 90° / 180°
Drahtgrößenbereich 5 bis 16 mm2 12 bis 35 mm2 25 bis 95 mm2
Strombereich bei 80 °C
(20 % Herabsetzungsfaktor)
Bis zu 120 A Bis zu 180 A Bis zu 400 A
Kontakt-Normalkraft ca. 3,3 N ca. 3,3 N ca. 3,5 N
Federbeschichtung Ag / Ni Ag / Ni Ag / Zn / Ni
Gehäusebeschichtung Ag / Ni Ag / Ni Zn / Ni
Crimpen / Schweißen Crimpen Crimpen Crimpen
Klemmenausführung Buchse Buchse Buchse
Größe des Flachsteckers (ohne Fingerschutz / mit) 10 x 1,2 mm /
12 x 1,2 mm
15 x 1,8 mm /
18 x 1,8 mm
15.5 x 3 mm /
21 x 3 mm
Spannungsbereich bis zu 1.000 V bis zu 1.000 V bis zu 1.000 V
Betriebstemperatur 150 °C 150 °C 180 °C
Stromtragfähigkeit: 200 A bei 80 °C 117 A 180 A 400 A
Vibrationsbeständigkeit USCAR V1 USCAR V1 LV214, SG2
Produktspezifikation 108-32671 108-32683 108-94638
Verarbeitungsspezifikation 114-162014 114-162015
114-94511
Zeichnungsnummer 2840573 * / 2840575 * 2840580 * / 2840578 * 2317680 * / 2317017 *
HEMS PCON Klemmen-Portfolio – Infografik
  1. HV-Verbindungslösungen für die Mobilität der nächsten Generation (Englisch)

Von der Ladestation über die Batterie bis hin zum E-Motor bietet TE Connectivity durchgängige Hochvoltverbindungslösungen für eine nachhaltige Mobilität der nächsten Generation.