PCON High-Power Terminals

High-Power Terminals der nächsten Generation für berührsichere Hochvoltsteckverbinder-Systeme

Mit den PCON Terminals bringt TE Connectivity seine erste Reihe von Terminals auf den Markt, die speziell für die anspruchsvollen Anforderungen von Hochvoltverbindungssystemen in Hybrid- und Elektrofahrzeuge entwickelt wurden.

Hauptvorteile

High-Power PCON Terminals

Hochvoltverbindungssysteme für Antriebsstrang- und Hilfsanwendungen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sind mit den passenden High-Power Terminals am leistungsfähigsten. Unsere neuen PCON Terminals bieten:

  • weite Kabel- und Strombereiche: Terminals für Anschlüsse von 5.0 mm2 bis 95 mm2 sowie eine Dauerstromtragfähigkeit bis zu 400 A
  • hohe Vibrationsfestigkeit / geringer Kräfteaufwand: ermöglichen leichte Montage und optimale Vibrationsfestigkeit
  • Designeffizienz: gemeinsamer Terminal-Körper für 90° - und 180° -Versionen

Dazugehörige Hochvoltverbindungssysteme ermöglichen Berührungssicherheit gemäß IEC 60529 IP2XB und UL-Finger-Standards für Anwendungen im Elektroantrieb.

AMP+ HVA 1200 HV Interconnection System & PCON 12 Terminals

Technische Daten

Verbindungssysteme und Terminals müssen für Systemspannungen bis zu 1.000 VDC ausgelegt sein.

  PCON 12 Terminal PCON 18 Terminal PCON 21 Terminal
Mating Direction 90° / 180° 90° / 180° 90° / 180°
Wire Range 5 to 16 mm2 12 to 35 mm2 25 to 95 mm2
Current Range at 80°C
(20% Derating Factor)
Up to 120 A Up to 180 A Up to 400 A
Contact Normal Force Approx. 3.3 N Approx. 3.3 N Approx. 3.5 N
Spring Plating Ag / Ni Ag / Ni Ag / Sn / Ni
Body Plating Ag / Ni Ag / Ni Sn / Ni
Crimping / Welding Crimping Crimping Crimping
Terminal Style Receptacle Receptacle Receptacle
Tab Size (Without Finger Protection / With) 10 x 1.2 mm /
12 x 1.2 mm
15 x 1.8 mm /
18 x 1.8 mm
15.5 x 3 mm /
21 x 3 mm
Voltage Range up to 1,000 V up to 1,000 V up to 1,000V
Operation Temperature 150 °C 150 °C 180 °C
Current Carrying Capacity (80°C) 117 A 180 A 400 A
Vibration Level USCAR V1 USCAR V1 LV214, SG2
Product Specification 108-32671 108-32683 108-94638
Application Specification 114-162014 114-162015 114-94511
Drawing Number 2840573 * / 2840575 * 2840580 * / 2840578 * 2317680 * / 2317017 *
HEMS PCON Terminals Portfolio Infographic
  1. HV-Verbindungslösungen für die Mobilität der nächsten Generation (Englisch)

Von der Ladestation über die Batterie bis hin zum E-Motor bietet TE Connectivity durchgängige Hochvoltverbindungs-lösungen für eine nachhaltige Mobilität der nächsten Generation.