Tauchfeste KPSI Druckmessumformer

Tauchfeste KPSI Druckmessumformer

Verschiedene tauchfeste Druckmessumformer sind nach Maß online mit über fünfhundert Standardteilekonfigurationen und Zubehör verfügbar. Messumformer sind mit Optionen wie Ausgangssignal von 4 bis 20 mA, Blitzschutz, bündigen Membranen und verschiedenen Druckbereichen und Kabellängen erhältlich. Die Produkte werden mit Montageanweisungen, einer Zertifizierungsbroschüre, einem Kalibrierbericht und Feuchtigkeitsschutz ausgeliefert.

KPSI 700 (±1 % FS)

Der KPSI 700 ist ein kompakter, analoger, tauchfester Pegelmessumformer mit 2,5 cm Durchmesser, der speziell für die rauen Umgebungen der Füllstandsmessung und -überwachung ausgelegt ist. Dieser Sensor ist normalerweise mit einer Lieferzeit von maximal zwei Werktagen für Standardkonfigurationen erhältlich.

Erfahren Sie mehr

KPSI 710 (±0,5 % FS)

Der KPSI 710 ist ein tauchfester Füllstandsensor mit Analogausgang für verschiedene Wasser- und Industrieanwendungen mit einer üblichen Lieferzeit von maximal zwei Werktagen für Standardkonfigurationen.

Erfahren Sie mehr

KPSI 720 (±0,25 % FS)

Der KPSI 720 ist ein analoger Wasserstandssensor, der analoge Ausgangssignale von 4 bis 20 mA oder Spannung bietet und eine übliche Lieferzeit von maximal zwei Werktagen für Standardkonfigurationen hat.

Erfahren Sie mehr
Orangefarbene Leiste

KPSI 705

Der KPSI 705 ist ein bewuchshemmender, tauchfester Pegelmessumformer, der für die rauen Bedingungen von Abwasseranwendungen ausgelegt ist und eine übliche Lieferzeit von maximal fünf Werktagen hat.

Erfahren Sie mehr
Orangefarbene Leiste

KPSI 750

Der tauchfeste Abwasser-Pegelsensor KPSI 750 mit bündiger Membran ist speziell für die rauen Bedingungen von Schlamm- und hochviskosen Anwendungen ausgelegt. Die Lieferzeit beträgt normalerweise 5 Werktage.

Erfahren Sie mehr
Orangefarbene Leiste
  1. Konfigurieren von Teilenummern für KPSI Füllstandmessumformer (Englisch)

Erfahren Sie, wie Sie die Teilenummer für analoge und digitale KPSI Füllstandmessumformer konfigurieren, einschließlich Umformer der Serien 300, 500, 600 und 700.