Mikro-Thermoelemente – Übersicht
Erfahren Sie mehr über die Mikro-Thermoelemente von TE Connectivity.
Ein Thermoelement (auch Thermoelementsensor genannt) besteht aus zwei ungleichen Metallen, die an einem Ende in einer Thermoelementverbindung miteinander verbunden sind. Weicht die Temperatur der Thermoelementverbindung von der Temperatur des anderen Drahtendes ab, wird ein Millivoltsignal erzeugt. An dieser Abzweigung wird die Temperatur gemessen. Die beiden Metalle erzeugen eine kleine Spannung, die von einem Kontrollsystem gemessen und ausgewertet werden kann. Die ungleichen Metalle sind einzeln isoliert, und mithilfe eines Mantels wird eine enge Bifilarkonfiguration aufrechterhalten.
Thermoelemente haben ein breites Anwendungsspektrum, darunter:
Medizinische Anwendungen, wie z. B. Katheter, erfordern kleine Temperatursensoren mit spezifischen Eigenschaften. Unsere Mikro-Thermoelemente bieten folgende Eigenschaften:
Erfahren Sie mehr über die Mikro-Thermoelemente von TE Connectivity.
Stator-Temperatursensoren bieten eine hohe Stabilität für verschiedene Anwendungen, einschließlich großer Motoren.
F: Was sind die Vor- und Nachteile von geerdeten Thermoelementen?
A: Eine geerdete Stelle bringt die Verbindung mit der Verpackung, dem Schutz und dem Metallgehäuse in Kontakt. Dies ermöglicht eine schnellere Reaktionszeit. Eine geerdete Spitze ist jedoch anfällig für elektromotorische Kräfte in der Umgebung, die zu möglichen Fehlern in der Messung führen können. Eine nicht geerdete Stelleist demnach eine Stelle ohne Kontakt mit dem Metallgehäuse. Daher hat sie eine langsamere Reaktionszeit, liefert aber mit geringerer Wahrscheinlichkeit falsche Werte.
Weiterlesen: Häufig gestellte Fragen zu RTDs und Thermoelementen