Foto mit verschiedenen NTC-Fühlern in Ansteck-, Bolzen- und Schraubausführung

Thermistorfühler und ‑baugruppen

TE Connectivity (TE) fertigt NTC-Thermistorfühler und ‑baugruppen (Negative Temperature Coefficient) für verschiedene Anwendungen und Branchen. Unsere NTC-Fühler und sind für Oberflächen‑, Luft-Gas‑, HLK‑, Flüssigkeits‑ und Patientenüberwachungsanwendungen und mit verschiedenen Gehäusen und Ausführungen in Standardbauformen und kundenspezifischen Designs verfügbar.

Produkteigenschaften:

Leistungsmerkmale
  • Produktdesign ist geeignet für zahlreiche Anwendungen
  • Medizinische Fühler und Baugruppen gemäß ISO 13485
  • AS9100 Baugruppen für Luft‑ und Raumfahrt
  • ATEX Explosionssichere Baugruppen
  • UL-konforme Baugruppen für HLK-Anwendungen
  • Möglichkeiten der Kunststoffumspritzung
  • Standardmäßige Röhren‑, Ringkabelschuh‑ und Ansteckdesigns
  • Kundenspezifische und maschinell hergestellte Standardmetallgehäuse in Messing, Edelstahl, Aluminium und exotischen Legierungen verfügbar
  • Verfügbar für Temperaturbereiche von ‑80 °C bis +300 °C
  • Weltweiter technischer Support für kundenspezifische Designlösungen
Orangefarbene Leiste

Häufig gestellte Fragen

F: Wie schnell sprechen NTCs an?

A: Die Rückmeldezeit ist als die Dauer definiert, nach der 62 % oder eine neue Temperatur erreicht wird, und sie ist eine Funktion der Masse. Je kleiner der Sensor, desto schneller die Rückmeldung. Ein diskreter Sensor wird schneller ansprechen als ein gleichartiger Sensor in einem Metallgehäuse. Die typische Rückmeldezeit für einen NTC-Thermistorsensor der Serie I beträgt <15 Sekunden.

 

F: Sind NTCs in kleineren Größen verfügbar?

A: Typischerweise haben diskrete Sensoren mit Epoxidbeschichtung Außendurchmesser von max. 24 mm und Miniatursensoren mit Glas einen von max. 4 mm.

 

F: Wie stabil sind NTC-Sensoren?

A: Verschiedene Sensorfamilien haben unterschiedliche Stabilitätsspezifikationen.  Epoxidbeschichtete NTCs sind weniger stabil als hermetische, glasversiegelte NTC-Sensoren.

 

Weiter lesen: Häufig gestellte Fragen (FAQ): NTC-Thermistor-Temperatursensoren

  1. Webinar: NTC-Grundlagen (Englisch)

NTC-Grundlagen: Grundlagen der NTC-Sensoren (Negative Temperature Coefficient – negativer Temperaturkoeffizient), Technologievergleiche, Anwendungen und mehr