Druckmessumformer

Gereinigter Druckmessumformer für Sauerstoff

Lassen Sie Ihren Druckmessumformer für die Sauerstoffdruckmessung reinigen.

TE stellt Druckmessumformer und Druckgeber her, die für die Verwendung mit Sauerstoff gereinigt werden können.  Die gemäß Praxair GS-38-Standards gereinigten Sensoren und Messumformer von TE sind vollständig frei von Flusen, Öl und Verunreinigungen und werden beim Transport durch eine doppelte Verpackung geschützt.

AST4000

Mithilfe eines einteiligen Edelstahldrucksensors verhindern verschiedene Druckmessumformer von TE das Risiko einer Verunreinigung des Sauerstoffs mit Silikonöl. Zudem wird das Brechen eines O-Ring in Sensoren mit Keramikmembran vermieden. Die 316L Druckmessumformer sind für Hochdruck-Sauerstoffanwendungen erhältlich und verfügen über eine optimale Medienkompatibilität. Die Produkte können für gefährliche Standorte wie explosions- und eigensichere Bereiche ausgelegt und in verfahrenstechnischen Anlagen sowie Krankenhäusern eingesetzt werden. TE entwickelt und fertigt zudem Differenzdruck-Messumformer für die Füllstandmessung von kyrogenischen Flüssigkeiten. Durch den Einsatz von Differenzdruck-Messumformern in abgedichteten Behältern sowie der MEMS- oder LVDT-Technik entwickelt und fertigt TE kundenspezifische Messlösungen.