Differenzdruck-Messumformer für Füllstand

Füllstandüberwachung mit Differenzdruck

Differenzdruck-Messumformer sind eine zuverlässige und kostengünstige Methode zur Füllstandüberwachung von luftdruckdichten Tanks.

Für die Füllstandmessung von flüssigen Medien in geschlossenen Behältern fertigt TE Differenzdruck-Messumformer für Ex- und Nicht-Ex-Anwendungen. Der anstromseitige Prozessanschluss (höherer Druck) wird unten an den Behälter, die andere Seite (niedrigerer Druck) mit einer 1/4"-Rohrleitung (Mindestdurchmesser) oben an den Behälter gelegt. Je größer der Durchmesser des Rohrs, desto kleiner die Möglichkeit, dass durch Feuchtigkeitsbildung ein Kapillareffekt entsteht.

Differenzdruck-Messumformer am geschlossenen Behälter

Bei Anwendungen mit druck- oder unterdrucküberlagerter Flüssigkeit kann die Druckleitung direkt an die Niederdruckseite des AST5300 angeschlossen werden. Für Anwendungen, in denen sich Flüssigkeit aus dem Tank bzw. Kondensat in die Niederdruckleitung legen kann, empfehlen sich ein Sammeltopf und ein Ablassventil, um die Füllstandmessung genau zu halten. Der Sammeltopf fängt anfallendes Kondensat zur Wiederverdampfung auf, sodass die Messumformerwerte nicht beeinflusst werden. Das Ablassventil erlaubt das schnelle Warten und Entleeren der Leitung ohne Ausbau des Sensors, was langfristig Zeit und Geld spart. Das System ermöglicht die einfache und kosteneffiziente Füllstandmessung ausgehend vom maximalen Behälterstand und spezifischen Gewicht der Flüssigkeit.
 

AST5100
AST5100
D5100
D5100
AST5300
AST5300
AST5400
AST5400

TECHNISCHE VORTEILE

Im Fall geschlossener Behälter sind Differenzdruck-Messumformer obenmontierten Gebern insgesamt dann überlegen, wenn die Flüssigkeit reflektiert, Schaum hat oder klar ist.  Da die Messung auf der physikalischen Kraft beruht, die die Flüssigkeit auf die Membran ausübt, ist die Wahrscheinlichkeit von Messfehlern geringer.   Dank LVDT-Technologie kann der Differenzdruck-Messumformer AST5300 unbeschadet unter extrem kalten Umgebungsbedingungen (–50 °C) eingesetzt werden. Die AST5300-Serie zeichnet sich durch einen extrem hohen Prüfvordruck (1.500 psi) sowie Berstdruck (5.000 psi) aus und kann damit gefahrlos zur Füllstandüberwachung von Flüssigkeiten oder Gasen in Lagerbehältern eingesetzt werden. Für die Umgebungsklassen I, II und III stehen zahlreiche explosionsgeschützte und nicht zündfähige Ausführungen zur Verfügung. AST-Produkte haben dank modernster Elektronik eine geringe Stromaufnahme. Dies ermöglicht Systemintegratoren von Telemetrieeinheiten (Fernwirkgeräten), M2M und SCADA den Betrieb mehrerer Messumformer am selben Solarkreis oder den batterieschonenden Betrieb.