Drehpotentiometermessungen

Drehpotentiometer, auch bekannt als Drehweggeber oder Winkelsensoren, sind eine Art von Drehpositionssensoren, die das Positionsrückmeldesignal einer rotierenden Welle oder eines Objekts liefern. Unsere Sensoren sind als Standardoptionen erhältlich, bieten aber auch kundenspezifische Lösungen für Ihre Designanforderungen.

Produkteigenschaften:

Fähigkeiten des TE Portfolios an Drehweggebern
  • Drehweggeber in Standard- oder Sonderausführungen
  • Analoge Leistung, einschließlich 0–10 V und 4–20 mA
  • Digitale Leistung, einschließlich CAN J1939 und DeviceNet 2.0
  • Vielzahl von Messwinkeln
  • Ausführungen ab 0,5-Zoll-Durchmesser
  • Wetterbeständige Kabel- und Anschlussausführungen

0,15 %

Verfügbare Nichtlinearität

0.5"

Verfügbarer Mindestdurchmesser des Gehäuses

0,125

mm, Mindestdurchmesser des Schafts bei Standardkonfigurationen