Lineare Weggeber

Lineare Weggeber

TE Connectivity (TE) fertigt schnell verfügbare leistungsstarke, abgedichtete, lineare Potenziometer.

Produktmerkmale:

TE Portfolio für lineare Potenziometer
  • Miniaturdesigns
  • Industrietaugliche Modelle mit Messbereichen bis 30" (750 mm)
  • Versorgungsspannungen von 25 bis 48 V DC
  • Gegen Umwelteinflüsse abgedichtet mit langlebigen Wischern/Elementen
  • Gelenkstangenkopf für einfache Montage und lange Lebensdauer
  • Entwickelt für verschiedene Anwendungen wie z. B. Fahrzeugtests, Motorsportinstrumentierung, bauliche und architektonische Prüfungen und Robotik

302 °F

Maximale verfügbare Betriebstemperatur 302 °F (150 °C)

48

Maximale Eingangsspannung (V DC)

IP65

Standardausführungen mit IP65-Gehäusen erhältlich

  1. Formel E Positionssensor (Englisch)

Die Partnerschaft von TE Connectivity (TE) mit Andretti Autosport geht über das Logo auf dem Formel-E-Auto hinaus. Erfahren Sie vom Andretti-Team, wie das lineare Miniatur-Potenziometer der MLP Serie im Fahrzeug an der Hinterradaufhängung eingesetzt wird.