Magnetische Positionssensoren und -schalter

Magnetische Sensoren mit Reed-Ausführung

TE Connectivity (TE) ist ein führender Hersteller und Anbieter von magnetischen Positionsschaltern und -sensoren in Standard- und kundenspezifischen Ausführungen. Die Reedschalter sind in verschiedenen Ausführungen (A, B, C) erhältlich und können mit passenden Magneten kombiniert werden. Die magnetischen Positionsschalter sind außerdem je nach Bedarf variabel montierbar.

Produktmerkmale:

Fähigkeiten des TE Portfolio an Magnetsensorschaltern
  • Verschiedene Schalterbauformen (A, B, C)
  • Kabelaustritt axial, mittig, links oder rechts
  • Bauarten mit UL-Zulassung
  • Konfektionierte Reedschalter für Tür- und Alarmschaltkreise sowie Neigungserkennung
  • Steckbare zylindrische Versionen für Näherungserkennung
  • Schraubbefestigungen für Anwendungen wie z. B. in der Robotik
  • Positionssensor mit Flügel zum Unterbrechen des Magnetfelds und Kabel- oder Flachsteckanschlüssen
  • Sensor mit metallischem Gehäuse für die Geschwindigkeitsabtastung von eisenhaltigen Komponenten wie Zahnrädern und Nockenwellen, auch verwendbar als Drehkodierer

UL

Bauarten mit UL-Zulassung verfügbar

1 AMP

Maximalstrom-Version verfügbar

A B C

Bauformen verfügbar

Orangefarbene Leiste