HTF3000LF

Leiterplatten-Temperatur/Feuchtigkeits-Sensormodule mit genauer Kalibrierung

Wir bieten Leiterplatten-Sensormodule für relative Feuchte/Temperaturmessumformer. Unsere Leiterplattenmodule bieten einen (digitalen) Frequenzausgang und sind für eine Genauigkeit im Bereich von 3 % bis 5 % für eine relative Feuchte von 10 % bis 95 % ausgelegt. Diese Leiterplattenmodule eignen sich für Automobil-, HLK- und medizinische Anwendungen.