KISSLING induktiver Näherungsschalter

KISSLING Produktlinien mit manuellen Schaltern

Diese umfassende Produktlinie wurde über Jahrzehnte weiterentwickelt und deckt eine Vielzahl von Branchenanforderungen ab. Da wir jedoch wissen, dass jeder Kunde auch individuelle Anforderungen hat, sind maßgeschneiderte Lösungen ebenfalls ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts. Dank unserem erfahrenen internen Engineering-Team und der vertikal integrierten Fertigungskapazität können wir sowohl Rapid Prototyping als auch eine schnelle Lieferung bei der Serienfertigung von kundenspezifischen Lösungen zu ermöglichen. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie eine Anwendung haben, für die Branchen-Standardteile nicht die passende Lösung sind.

KISSLING Relais sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, darunter:

  • Monostabile und bistabile Magnetkreise
  • Einzel- und Doppelspulenschaltsysteme
  • Spezielle Kompakt- und Leichtbauvarianten für Luftfahrt- und Rennsportanwendungen; 
  • Bord-Steuerelektronik zum Umschalten der Bordnetzversorgung, zur Überwachung von Über- und Unterspannung und zur Vermeidung einer Batterie-Tiefentladung.
  • 12 V bis 600 VDC und 20 A bis 1000 A Dauergleichstrom mit 100 % Belastungszyklus
  • 10.000 bis 100.000 Schaltzyklen bei voller Stromlast und bis zu 2 Millionen Zyklen mechanische Lebensdauer
  • Mehrere Befestigungsoptionen 

Eigenschaften

KISSLING Schalter sind für eine lange Lebensdauer unter extremen Betriebsbedingungen ausgelegt. Alle KISSLING Schalter basieren auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit Spitzentechnologie, wie z. B.:

 

  • Hochstabile Isolierstoffe für extreme Umgebungsbedingungen
  • „Selbstreinigende“ Kontakte für einen langen Kontaktlebenszyklus
  • Abdichtungstechnologie, die die Schutzarten IP67/IP6K9K erfüllt oder übertrifft