Bistabile Relais der KISSLING Baureihe 26 (Bi)

Dieses bistabile Relais eignet sich ideal für Stromverteilungsanwendungen, die eine niedrige Leistungsabgabe erfordern, und zeichnet sich dank dem sorgfältigem Design und einem optimierten Magnetkreis durch eine hohe Stoß- und Vibrationsbeständigkeit aus. Die Abdichtungstechnologie dieser Relais erfüllt oder übertrifft die Schutzarten IP67 und IP6K9K (Dampfdruckreinigung). Diese Relaisbaureihe eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen, wie z. B. bei Nutzfahrzeugen im Militär und in der kommerziellen Luftfahrt.

Eigenschaften

  • Bistabiles Hochleistungsrelais/bistabiler Hochleistungsschütz
  • Abdichtungstechnologie gemäß IP67/IP6K9K (Dampfreinigung)
  • Effizientes Spulen- und Magnetkreisdesign mit optimalen Schalteigenschaften
  • Militärtaugliche Leistung
  • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen

Technische Daten

  • Hauptkontakt ausgelegt für Dauerstrom und 100 % Belastungszyklus
  • Für mindestens 100.000 Schaltzyklen unter Volllast zugelassen
  • Mechanische Lebensdauer für 2 Millionen mechanische Zyklen getestet
  • Stoßfestigkeit: 30 G, Vibrationsbeständigkeit: 10 G, MIL-STD 202-Konformität
  • Erweiterte Zulassung für -55 °C bis +85 °C Umgebungsbetriebstemperatur

Anwendungsbereiche

  • Elektrische Energieverteilung
  • Ferngesteuerter Batterietrennschalter
  • HLK-Steuerung
  • Hilfsstromversorgungssysteme

Weitere wichtige Vorteile sind die geringe Wärmeerzeugung auf der Kontaktfläche aufgrund des geringen Kontaktspannungsabfalls, das kompakte Design, das Kontaktmaterial mit Silberlegierung sowie die Verwendung mechanischer Isoliermasse mit hoher thermischer Stabilität. Sowohl die Klemmen als auch das Gehäuse sind vor Korrosion geschützt. Diese Relais sind mit einer NO-Kontaktkonfiguration und sowohl mit 12 V- als auch mit 24 V-/28 V-Spulenspannungen erhältlich. Wir haben verschiedene Halterungsausführungen in unserem Sortiment, um die ideale Lösung für Ihre Installationsbedingungen zu bieten. Außerdem sind optionale Unterdrückungsvorrichtungen zur Vermeidung elektromagnetischer Interferenzen an der Spule und optionale Hilfskontakte erhältlich. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Typen sind auf Anfrage erhältlich. Wir entwickeln zudem angepasste Relais nach Kundenspezifikationen.  

 

10G

Vibrationsbeständigkeit

30G

Stoßfestigkeit

+85 °C

Maximale Betriebstemperatur

BISTABILE HOCHLEISTUNGSRELAIS, 500 A/1000 A

Bistabile Hochleistungsrelais, 500 A/1000 A